1

Spur gears, Module 5, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 5,0
Reference 5012 ST
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 5012 ST 12 5 60 70 45 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
2 5013 ST 13 5 65 75 45 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
3 5014 ST 14 5 70 80 55 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
4 5015 ST 15 5 75 85 60 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
5 5016 ST 16 5 80 90 60 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
6 5017 ST 17 5 85 95 70 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
7 5018 ST 18 5 90 100 70 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
8 5019 ST 19 5 95 105 70 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
9 5020 ST 20 5 100 110 70 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
10 5021 ST 21 5 105 115 70 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
11 5022 ST 22 5 110 120 80 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
12 5023 ST 23 5 115 125 80 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
13 5024 ST 24 5 120 130 80 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
14 5025 ST 25 5 125 135 80 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
15 5030 ST 30 5 150 160 90 50 70 20 J9 Vergütungsstahl C 45
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)