1

Spur gears, Module 2.5, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 2,5
Reference 2512 ST
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 2512 ST 12 2.5 30 35 23 20 37 10 H7 Vergütungsstahl C 45
2 2513 ST 13 2.5 32.5 37.5 24 25 40 10 H7 Vergütungsstahl C 45
3 2514 ST 14 2.5 35 40 28 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
4 2515 ST 15 2.5 37.5 42.5 30 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
5 2516 ST 16 2.5 40 45 30 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
6 2517 ST 17 2.5 42.5 47.5 30 25 40 15 H7 Vergütungsstahl C 45
7 2518 ST 18 2.5 45 50 35 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
8 2519 ST 19 2.5 47.5 52.5 35 25 40 15 H7 Vergütungsstahl C 45
9 2520 ST 20 2.5 50 55 40 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
10 2521 ST 21 2.5 52.5 57.5 45 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
11 2522 ST 22 2.5 55 60 45 25 40 15 H7 Vergütungsstahl C 45
12 2523 ST 23 2.5 57.5 62.5 45 25 40 15 H7 Vergütungsstahl C 45
13 2524 ST 24 2.5 60 65 50 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
14 2525 ST 25 2.5 62.5 67.5 55 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
15 2526 ST 26 2.5 65 70 55 25 40 15 H7 Stahl ETG 100
16 2527 ST 27 2.5 67.5 72.5 60 25 40 15 H7 Stahl ETG 100
17 2528 ST 28 2.5 70 75 60 20 37 15 H7 Stahl ETG 100
18 2529 ST 29 2.5 72.5 77.5 60 25 40 15 H7 Stahl ETG 100
19 2530 ST 30 2.5 75 80 65 20 37 15 H7 Stahl ETG 100
20 2531 ST 31 2.5 77.5 82.5 65 25 40 20 H7 Stahl ETG 100
21 2532 ST 32 2.5 80 85 70 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
22 2533 ST 33 2.5 82.5 87.5 70 25 40 20 H7 Stahl ETG 100
23 2534 ST 34 2.5 85 90 70 25 40 20 H7 Stahl ETG 100
24 2535 ST 35 2.5 87.5 92.5 70 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
25 2536 ST 36 2.5 90 95 70 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
26 2537 ST 37 2.5 92.5 97.5 75 25 40 20 H7 Stahl ETG 100
27 2538 ST 38 2.5 95 100 75 25 40 20 H7 Stahl ETG 100
28 2539 ST 39 2.5 97.5 102.5 80 25 40 20 H7 Stahl ETG 100
29 2540 ST 40 2.5 100 105 80 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
30 2542 ST 42 2.5 105 110 80 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
31 2545 ST 45 2.5 112.5 117.5 90 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
32 2548 ST 48 2.5 120 125 90 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
33 2550 ST 50 2.5 125 130 100 20 37 20 H7 Stahl ETG 100
34 2554 ST 54 2.5 135 140 100 20 37 25 H7 Stahl ETG 100
35 2556 ST 56 2.5 140 145 100 20 37 25 H7 Stahl ETG 100
36 2560 ST 60 2.5 150 155 100 20 37 25 H7 Stahl ETG 100
37 2570 ST 70 2.5 175 180 100 20 37 25 H7 Stahl ETG 100
38 2572 ST 72 2.5 180 185 100 20 37 25 H7 Stahl ETG 100
39 2580 ST 80 2.5 200 205 100 20 37 25 H7 Stahl ETG 100
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)