1

Spur gears, Module 2, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 2,0
Reference 2012 ST
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 2012 ST 12 2 24 28 18 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
2 2013 ST 13 2 26 30 19 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
3 2014 ST 14 2 28 32 19 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
4 2015 ST 15 2 30 34 24.5 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
5 2016 ST 16 2 32 36 25 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
6 2017 ST 17 2 34 38 25 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
7 2018 ST 18 2 36 40 25 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
8 2019 ST 19 2 38 42 25 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
9 2020 ST 20 2 40 44 30 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
10 2021 ST 21 2 42 46 30 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
11 2022 ST 22 2 44 48 30 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
12 2023 ST 23 2 46 50 30 20 35 9 J9 Vergütungsstahl C45
13 2024 ST 24 2 48 52 35 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
14 2025 ST 25 2 50 54 35 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
15 2030 ST 30 2 60 64 40 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
16 2035 ST 35 2 70 74 50 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
17 2036 ST 36 2 72 76 50 20 35 20 J9 Vergütungsstahl C45
18 2038 ST 38 2 76 80 50 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
19 2040 ST 40 2 80 84 50 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
20 2045 ST 45 2 90 94 60 20 35 12 J9 Vergütungsstahl C45
21 2048 ST 48 2 96 100 70 20 35 15 J9 Vergütungsstahl C45
22 2050 ST 50 2 100 104 70 20 35 15 J9 Vergütungsstahl C45
23 2057 ST 57 2 114 118 70 20 35 15 J9 Vergütungsstahl C45
24 2060 ST 60 2 120 124 70 20 35 15 J9 Vergütungsstahl C45
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)