1

End of Life - Spur gears, Module 5, Cast iron GG20 w/lightening holes, 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description Spur gears, straight geared grey cast iron GG20, with lightening holes, Pressure angle of 20 degrees, Module 5,0
Part number 5038 GG
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) B (mm) Tol. B Material
1 5038 GG 38 5 190 200 100 50 40 J9 Grauguß GG 20
2 5040 GG 40 5 200 210 100 50 40 J9 Grauguß GG 20
3 5050 GG 50 5 250 260 100 50 40 J9 Grauguß GG 20
4 5060 GG 60 5 300 310 100 50 40 J9 Grauguß GG 20
5 5076 GG 76 5 380 390 120 50 40 J9 Grauguß GG 20
6 5080 GG 80 5 400 410 130 50 40 J9 Grauguß GG 20
7 5095 GG 95 5 475 485 130 50 40 J9 Grauguß GG 20
8 50100 GG 100 5 500 510 180 50 40 J9 Grauguß GG 20
9 50114 GG 114 5 570 580 180 50 40 J9 Grauguß GG 20
10 50150 GG 150 5 750 760 180 50 40 J9 Grauguß GG 20
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)