1

Worm Gear , Modules 1.5 to 2, Bronze, Single & double lead, Right handed

Manufacturer T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Description worm gear , single- and double-lead, modul 1,5 - 2,0, right handed, bronze
Reference 401516
Material Bronze
Product selection
Selector Order no. Type module No. of teeth B (mm) d (mm) dk (mm) do (mm) L (mm) n (mm) E (mm) A (mm) Material
1 401516 1-gängig, rechts 1.5 16 8 20 28.4 24 28 8 12 24.5 Bronze
2 401518 1-gängig, rechts 1.5 18 8 20 31.4 27 28 8 12 26 Bronze
3 401520 1-gängig, rechts 1.5 20 10 24 34.4 30 28 8 12 27.5 Bronze
4 401525 1-gängig, rechts 1.5 25 10 30 41.9 37.5 28 8 12 31.25 Bronze
5 401530 1-gängig, rechts 1.5 30 10 30 49.4 45 28 8 12 35 Bronze
6 401540 1-gängig, rechts 1.5 40 10 30 63.4 60 32 10 12 42.5 Bronze
7 401550 1-gängig, rechts 1.5 50 10 30 79.4 75 32 10 12 50 Bronze
8 401560 1-gängig, rechts 1.5 60 12 40 94.4 90 32 10 12 57.5 Bronze
9 401575 1-gängig, rechts 1.5 75 12 40 116.9 112.5 32 10 12 68.75 Bronze
10 4015100 1-gängig, rechts 1.5 100 12 45 154.4 150 32 10 12 87.5 Bronze
11 422016 1-gängig, rechts 2 16 8 25 37.7 32 30 8 14 32 Bronze
12 422018 1-gängig, rechts 2 18 10 25 41.7 36 30 8 14 34 Bronze
13 422020 1-gängig, rechts 2 20 12 30 45.7 40 34 10 14 36 Bronze
14 422025 1-gängig, rechts 2 25 12 35 55.7 50 34 10 14 41 Bronze
15 422030 1-gängig, rechts 2 30 12 40 65.7 60 34 10 14 46 Bronze
16 422040 1-gängig, rechts 2 40 12 40 85.7 80 34 10 14 56 Bronze
17 422048 1-gängig, rechts 2 48 20 35 102 96 28 12 16 64 Bronze
18 422050 1-gängig, rechts 2 50 12 40 105.7 100 34 10 14 66 Bronze
19 422060 1-gängig, rechts 2 60 12 50 125.7 120 34 10 14 76 Bronze
20 411516 2-gängig, rechts 1.5 16 8 20 28.4 24 28 8 12 24.5 Bronze
21 411518 2-gängig, rechts 1.5 18 8 20 31.4 27 28 8 12 26 Bronze
22 411520 2-gängig, rechts 1.5 20 10 24 34.4 30 28 8 12 27.5 Bronze
23 411525 2-gängig, rechts 1.5 25 10 30 41.9 37.5 28 8 12 31.25 Bronze
24 411530 2-gängig, rechts 1.5 30 10 30 49.4 45 28 8 12 35 Bronze
25 411540 2-gängig, rechts 1.5 40 10 30 63.4 60 32 10 12 42.5 Bronze
26 411550 2-gängig, rechts 1.5 50 10 30 79.4 75 32 10 12 50 Bronze
27 411560 2-gängig, rechts 1.5 60 12 40 94.4 90 32 10 12 57.5 Bronze
28 411575 2-gängig, rechts 1.5 75 12 40 116.9 112.5 32 10 12 68.75 Bronze
29 432016 2-gängig, rechts 2 16 8 25 37.7 32 30 8 14 32 Bronze
30 432018 2-gängig, rechts 2 18 10 25 41.7 36 30 8 14 34 Bronze
31 432020 2-gängig, rechts 2 20 12 30 45.7 40 34 10 14 36 Bronze
32 432025 2-gängig, rechts 2 25 12 35 55.7 50 34 10 14 41 Bronze
33 432030 2-gängig, rechts 2 30 12 40 65.7 60 34 10 14 46 Bronze
34 432040 2-gängig, rechts 2 40 12 40 85.7 80 34 10 14 56 Bronze
35 432048 2-gängig, rechts 2 48 20 35 102 96 28 12 16 64 Bronze
36 432050 2-gängig, rechts 2 50 12 40 105.7 100 34 10 14 66 Bronze
37 432060 2-gängig, rechts 2 60 12 50 125.7 120 34 10 14 76 Bronze
Order no.
Type
module
No. of teeth
B (mm)
d (mm)
dk (mm)
do (mm)
L (mm)
n (mm)
E (mm)
A (mm)
Material
Contact the supplier
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Transmissions Pty Ltd