1

Spur gears, Module 4, Low Cost Series, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Description TEA Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 4,0
Reference TEA4012
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 TEA4012 12 4 48 56 35 40 60 14 H8 Vergütungsstahl C 45
2 TEA4013 13 4 52 60 40 40 60 14 H8 Vergütungsstahl C 45
3 TEA4014 14 4 56 64 45 40 60 14 H8 Vergütungsstahl C 45
4 TEA4015 15 4 60 68 45 40 60 14 H8 Vergütungsstahl C 45
5 TEA4016 16 4 64 72 50 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
6 TEA4017 17 4 68 76 50 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
7 TEA4018 18 4 72 80 50 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
8 TEA4019 19 4 76 84 60 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
9 TEA4020 20 4 80 88 60 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
10 TEA4021 21 4 84 92 70 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
11 TEA4022 22 4 88 96 70 40 60 16 H8 Vergütungsstahl C 45
12 TEA4023 23 4 92 100 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
13 TEA4024 24 4 96 104 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
14 TEA4025 25 4 100 108 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
15 TEA4026 26 4 104 112 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
16 TEA4027 27 4 108 116 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
17 TEA4028 28 4 112 120 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
18 TEA4029 29 4 116 124 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
19 TEA4030 30 4 120 128 75 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
20 TEA4031 31 4 124 132 80 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
21 TEA4032 32 4 128 136 80 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
22 TEA4033 33 4 132 140 80 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
23 TEA4034 34 4 136 144 80 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
24 TEA4035 35 4 140 148 80 40 60 20 H8 Vergütungsstahl C 45
25 TEA4036 36 4 144 152 80 40 60 25 H8 Vergütungsstahl C 45
Order No.
Teeth
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Transmissions Pty Ltd