1

Spur gears, Module 2.5, Low Cost Series, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Description TEA Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 1,5
Reference TEA2512
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 TEA2512 12 2.5 30 35 22 25 45 10 H8 Vergütungsstahl C45
2 TEA2513 13 2.5 32.5 37.5 25 25 45 10 H8 Vergütungsstahl C45
3 TEA2514 14 2.5 35 40 28 25 45 10 H8 Vergütungsstahl C45
4 TEA2515 15 2.5 37.5 42.5 30 25 45 10 H8 Vergütungsstahl C45
5 TEA2516 16 2.5 40 45 32 25 45 12 H8 Vergütungsstahl C45
6 TEA2517 17 2.5 42.5 47.5 35 25 45 12 H8 Vergütungsstahl C45
7 TEA2518 18 2.5 45 50 35 25 45 12 H8 Vergütungsstahl C45
8 TEA2519 19 2.5 47.5 52.5 35 25 45 12 H8 Vergütungsstahl C45
9 TEA2520 20 2.5 50 55 40 25 45 12 H8 Vergütungsstahl C45
10 TEA2521 21 2.5 52.5 57.5 40 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
11 TEA2522 22 2.5 55 60 45 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
12 TEA2523 23 2.5 57.5 62.5 45 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
13 TEA2524 24 2.5 60 65 45 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
14 TEA2525 25 2.5 62.5 67.5 50 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
15 TEA2526 26 2.5 65 70 50 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
16 TEA2527 27 2.5 67.5 72.5 50 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
17 TEA2528 28 2.5 70 75 50 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
18 TEA2529 29 2.5 72.5 77.5 50 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
19 TEA2530 30 2.5 75 80 55 25 45 14 H8 Vergütungsstahl C45
20 TEA2531 31 2.5 77.5 82.5 55 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
21 TEA2532 32 2.5 80 85 55 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
22 TEA2533 33 2.5 82.5 87.5 55 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
23 TEA2534 34 2.5 85 90 55 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
24 TEA2535 35 2.5 87.5 92.5 60 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
25 TEA2536 36 2.5 90 95 60 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
26 TEA2537 37 2.5 92.5 97.5 60 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
27 TEA2538 38 2.5 95 100 60 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
28 TEA2539 39 2.5 97.5 102.5 60 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
29 TEA2540 40 2.5 100 105 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
30 TEA2541 41 2.5 102.5 107.5 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
31 TEA2542 42 2.5 105 110 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
32 TEA2543 43 2.5 107.5 112.5 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
33 TEA2544 44 2.5 110 115 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
34 TEA2545 45 2.5 112.5 117.5 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
35 TEA2546 46 2.5 115 120 70 25 45 16 H8 Vergütungsstahl C45
36 TEA2547 47 2.5 117.5 122.5 80 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
37 TEA2548 48 2.5 120 125 80 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
38 TEA2549 49 2.5 122.5 127.5 80 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
39 TEA2550 50 2.5 125 130 80 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
40 TEA2551 51 2.5 127.5 132.5 80 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
41 TEA2552 52 2.5 130 135 90 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
42 TEA2553 53 2.5 132.5 137.5 90 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
43 TEA2554 54 2.5 135 140 90 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
44 TEA2555 55 2.5 137.5 142.5 90 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
45 TEA2556 56 2.5 140 145 100 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
46 TEA2557 57 2.5 142.5 147.5 100 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
47 TEA2558 58 2.5 145 150 100 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
48 TEA2559 59 2.5 147.5 152.5 100 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
49 TEA2560 60 2.5 150 155 100 25 45 20 H8 Vergütungsstahl C45
Order No.
Teeth
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Transmissions Pty Ltd