1

Spur gears, Module 1, Low Cost Series, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Description TEA Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 1,0
Reference TEA1012
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 TEA1012 12 1 12 14 9 15 25 0 H8 Vergütungsstahl C 45
2 TEA1013 13 1 13 15 10 15 25 0 H8 Vergütungsstahl C 45
3 TEA1014 14 1 14 16 11 15 25 0 H8 Vergütungsstahl C 45
4 TEA1015 15 1 15 17 12 15 25 0 H8 Vergütungsstahl C 45
5 TEA1016 16 1 16 18 13 15 25 0 H8 Vergütungsstahl C 45
6 TEA1017 17 1 17 19 14 15 25 0 H8 Vergütungsstahl C 45
7 TEA1018 18 1 18 20 15 15 25 8 H8 Vergütungsstahl C 45
8 TEA1019 19 1 19 21 15 15 25 8 H8 Vergütungsstahl C 45
9 TEA1020 20 1 20 22 16 15 25 8 H8 Vergütungsstahl C 45
10 TEA1021 21 1 21 23 16 15 25 8 H8 Vergütungsstahl C 45
11 TEA1022 22 1 22 24 16 15 25 8 H8 Vergütungsstahl C 45
12 TEA1023 23 1 23 25 18 15 25 8 H8 Vergütungsstahl C 45
13 TEA1024 24 1 24 26 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
14 TEA1025 25 1 25 27 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
15 TEA1026 26 1 26 28 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
16 TEA1027 27 1 27 29 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
17 TEA1028 28 1 28 30 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
18 TEA1029 29 1 29 31 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
19 TEA1030 30 1 30 32 20 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
20 TEA1031 31 1 31 33 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
21 TEA1032 32 1 32 34 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
22 TEA1033 33 1 33 35 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
23 TEA1034 34 1 34 36 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
24 TEA1035 35 1 35 37 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
25 TEA1036 36 1 36 38 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
26 TEA1037 37 1 37 39 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
27 TEA1038 38 1 38 40 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
28 TEA1039 39 1 39 41 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
29 TEA1040 40 1 40 42 25 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
30 TEA1041 41 1 41 43 30 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
31 TEA1042 42 1 42 44 30 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
32 TEA1043 43 1 43 45 30 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
33 TEA1044 44 1 44 46 30 15 25 10 H8 Vergütungsstahl C 45
34 TEA1045 45 1 45 47 30 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
35 TEA1046 46 1 46 48 30 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
36 TEA1047 47 1 47 49 30 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
37 TEA1048 48 1 48 50 30 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
38 TEA1049 49 1 49 51 30 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
39 TEA1050 50 1 50 52 30 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
40 TEA1051 51 1 51 53 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
41 TEA1052 52 1 52 54 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
42 TEA1053 53 1 53 55 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
43 TEA1054 54 1 54 56 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
44 TEA1055 55 1 55 57 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
45 TEA1056 56 1 56 58 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
46 TEA1057 57 1 57 59 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
47 TEA1058 58 1 58 60 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
48 TEA1059 59 1 59 61 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
49 TEA1060 60 1 60 62 40 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
50 TEA1061 61 1 61 63 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
51 TEA1062 62 1 62 64 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
52 TEA1063 63 1 63 65 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
53 TEA1064 64 1 64 66 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
54 TEA1065 65 1 65 67 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
55 TEA1066 66 1 66 68 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
56 TEA1067 67 1 67 69 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
57 TEA1068 68 1 68 70 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
58 TEA1069 69 1 69 71 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
59 TEA1070 70 1 70 72 50 15 25 12 H8 Vergütungsstahl C 45
Order No.
Teeth
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page