1

Spur gears, Module 1, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Description Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 1,0
Reference 11012 ST
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 11012 ST 12 1 12 14 9 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
2 11013 ST 13 1 13 15 9 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
3 11014 ST 14 1 14 16 11 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
4 11015 ST 15 1 15 17 12 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
5 11016 ST 16 1 16 18 12 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
6 11017 ST 17 1 17 19 14 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
7 11018 ST 18 1 18 20 15 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
8 11019 ST 19 1 19 21 15 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
9 11020 ST 20 1 20 22 16 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
10 11021 ST 21 1 21 23 16 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
11 11022 ST 22 1 22 24 18 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
12 11023 ST 23 1 23 25 18 15 25 6 J9 Vergütungsstahl C 45
13 11024 ST 24 1 24 26 20 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
14 11025 ST 25 1 25 27 20 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
15 11030 ST 30 1 30 32 20 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
16 11035 ST 35 1 35 37 25 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
17 11038 ST 38 1 38 40 25 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
18 11040 ST 40 1 40 42 25 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
19 11045 ST 45 1 45 47 30 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
20 11048 ST 48 1 48 50 30 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
21 11050 ST 50 1 50 52 30 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
22 11057 ST 57 1 57 59 40 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
23 11060 ST 60 1 60 62 40 15 25 9 J9 Vergütungsstahl C 45
24 11076 ST 76 1 76 78 15 10 J9 Vergütungsstahl C 45
25 11080 ST 80 1 80 82 15 10 J9 Vergütungsstahl C 45
26 11095 ST 95 1 95 97 15 10 J9 Vergütungsstahl C 45
27 110100 ST 100 1 100 102 15 10 J9 Vergütungsstahl C 45
28 110114 ST 114 1 114 116 15 10 J9 Vergütungsstahl C 45
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Transmissions Pty Ltd