1

Spur gears, Module 2.5, (preference type), Quenched & tempered C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Description Spur gears, preference type, straight geared quenched and tempered steel C45, non-hardened, pressure angle of 20 dregrees, module 2,5
Reference V 2512 ST
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 V 2512 ST 12 2.5 30 35 23 20 37 10 H7 Vergütungsstahl C 45
2 V 2515 ST 15 2.5 37.5 42.5 30 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
3 V 2518 ST 18 2.5 45 50 35 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
4 V 2520 ST 20 2.5 50 55 40 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
5 V 2524 ST 24 2.5 60 65 50 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
6 V 2525 ST 25 2.5 62.5 67.5 55 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
7 V 2530 ST 30 2.5 75 80 65 20 37 15 H7 Vergütungsstahl C 45
8 V 2535 ST 35 2.5 87.5 92.5 70 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
9 V 2536 ST 36 2.5 90 95 70 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
10 V 2540 ST 40 2.5 100 105 80 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
11 V 2542 ST 42 2.5 105 110 80 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
12 V 2545 ST 45 2.5 112.5 117.5 90 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
13 V 2548 ST 48 2.5 120 125 90 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
14 V 2550 ST 50 2.5 125 130 100 20 37 20 H7 Vergütungsstahl C 45
15 V 2554 ST 54 2.5 135 140 100 20 37 25 H7 Vergütungsstahl C 45
16 V 2560 ST 60 2.5 150 155 100 20 37 25 H7 Vergütungsstahl C 45
17 V 2572 ST 72 2.5 180 185 100 20 37 25 H7 Vergütungsstahl C 45
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Transmissions Pty Ltd