2

Actuator HG9000S, max. Lifting Force 9000 N, max. Stroke 1050 mm

Manufacturer T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Description Actuator HG9000S, axial moved Piston Rod, max. Lifting Force 9000 N, max. Stroke 1050 mm
Reference HG 9000S/0100/M01/DC-V24-4000/M0/0/0/0/0/0/0/P0/A0
Product selection
Selector Motor Force (N) Speed (mm/s) Model Motor Type Type Engine Power (kW) Motor speed (rpm) Reduction Thread Pitch Efficiency rate Max. stroke (mm)
7 HG 9000S (24 VDC) 1500 60 M01 DC 76 - 4000 8,75 : 1 18 8 0.3 910
8 HG 9000S (24 VDC) 1800 45 M02 DC 76 - 4000 12 : 1 18 8 0.27 990
9 HG 9000S (24 VDC) 2800 30 M03 DC 76 - 4000 8,75 : 1 18 4 0.27 790
10 HG 9000S (24 VDC) 3500 20 M04 DC 76 - 4000 12 : 1 18 4 0.24 710
11 HG 9000S (24 VDC) 4500 15 M05 DC 76 - 4000 18,5 : 1 18 4 0.21 625
12 HG 9000S (24 VDC) 9000 7 M06 DC 76 - 4000 18,5 : 1 18 4 0.2 440
19 HG 9000S (12 VDC) 1500 60 M01 DC 76 - 3200 8,75 : 1 18 8 0.3 910
20 HG 9000S (12 VDC) 1800 45 M02 DC 76 - 3200 12 : 1 18 8 0.27 990
21 HG 9000S (12 VDC) 2800 30 M03 DC 76 - 3200 8,75 : 1 18 4 0.27 790
22 HG 9000S (12 VDC) 3500 20 M04 DC 76 - 3200 12 : 1 18 4 0.24 710
23 HG 9000S (12 VDC) 4500 15 M05 DC 76 - 3200 18,5 : 1 18 4 0.21 625
24 HG 9000S (12 VDC) 9000 7 M06 DC 76 - 3200 18,5 : 1 18 4 0.2 440
31 HG 9000S (36 VDC) 1500 60 M01 DC 76 - 4000 8,75 : 1 18 8 0.3 910
32 HG 9000S (36 VDC) 1800 45 M02 DC 76 - 4000 12 : 1 18 8 0.27 990
33 HG 9000S (36 VDC) 2800 30 M03 DC 76 - 4000 8,75 : 1 18 4 0.27 790
34 HG 9000S (36 VDC) 3500 20 M04 DC 76 - 4000 12 : 1 18 4 0.24 710
35 HG 9000S (36 VDC) 4500 15 M05 DC 76 - 4000 18,5 : 1 18 4 0.21 625
36 HG 9000S (36 VDC) 9000 7 M06 DC 76 - 4000 18,5 : 1 18 4 0.2 440
67 HG 9000S 3-phase-Motor (400 VAC) 800 40 M01 AC IEC50 0,09 2800 8,75 : 1 18 8 0.3 1050
68 HG 9000S 3-phase-Motor (400 VAC) 1000 30 M02 AC IEC50 0,09 2800 12 : 1 18 8 0.27 1050
69 HG 9000S 3-phase-Motor (400 VAC) 1250 20 M03 AC IEC50 0,06 1400 8,75 : 1 18 8 0.3 1050
70 HG 9000S 3-phase-Motor (400 VAC) 2250 10 M04 AC IEC50 0,06 1400 8,75 : 1 18 4 0.27 885
71 HG 9000S 3-phase-Motor (400 VAC) 3500 5 M05 AC IEC50 0,06 1400 18,5 : 1 18 4 0.21 710
72 HG 9000S 3-phase-Motor (400 VAC) 7000 2.5 M06 AC IEC50 0,06 1400 37 : 1 18 4 0.2 500
79 HG 9000S 1-phase-Motor (230 VAC) 400 40 M07 AC IEC50 0,09 2800 8,75 : 1 18 8 0.3 1050
80 HG 9000S 1-phase-Motor (230 VAC) 500 30 M08 AC IEC50 0,09 2800 12 : 1 18 8 0.27 1050
81 HG 9000S 1-phase-Motor (230 VAC) 800 20 M09 AC IEC50 0,06 1400 8,75 : 1 18 8 0.3 1050
82 HG 9000S 1-phase-Motor (230 VAC) 1500 10 M10 AC IEC50 0,06 1400 8,75 : 1 18 4 0.27 1050
83 HG 9000S 1-phase-Motor (230 VAC) 2500 5 M11 AC IEC50 0,06 1400 18,5 : 1 18 4 0.21 840
84 HG 9000S 1-phase-Motor (230 VAC) 4800 2.5 M12 AC IEC50 0,06 1400 37 : 1 18 4 0.2 605
Motor
Force (N)
Speed (mm/s)
Model
Motor Type
Type
Engine Power (kW)
Motor speed (rpm)
Reduction
Thread
Pitch
Efficiency rate
Max. stroke (mm)
0
No
No
0
without
Contact the supplier
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Technik s.r.o.