1

Actuator HG9, max. Lifting Force 1500 N

Manufacturer T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Description Actuator HG9, axial moved Piston Rod, max. Lifting Force 1500 N
Reference HG 9/80
Product selection
Selector Order no. Addon Max pull/push force (N) Stroke Lenght (mm)
1 HG 9/80 650 80
2 HG 9/100 650 100
3 HG 9/165 650 165
4 HG 9/200 650 200
5 HG 9/300 650 300
6 HG 9/400 650 400
7 HG 9/500 650 500
8 HG 9/600 650 600
9 HG 9/750 650 750
10 HG 9/1000 650 1000
11 HG 9/300G 1000 300
12 HG 9/400G 1000 400
13 HG 9/500G 1000 500
14 HG 9/300GM 1500 300
15 HG 9/400GM 1500 400
16 HG 9/500GM 1500 500
17 HG 9/80L Interne Lastabschaltung 650 80
18 HG 9/100L Interne Lastabschaltung 650 100
19 HG 9/165L Interne Lastabschaltung 650 165
20 HG 9/200L Interne Lastabschaltung 650 200
21 HG 9/300L Interne Lastabschaltung 650 300
22 HG 9/400L Interne Lastabschaltung 650 400
23 HG 9/500L Interne Lastabschaltung 650 500
24 HG 9/600L Interne Lastabschaltung 650 600
25 HG 9/750L Interne Lastabschaltung 650 750
26 HG 9/1000L Interne Lastabschaltung 650 1000
27 HG 9/300GL Interne Lastabschaltung 1000 300
28 HG 9/400GL Interne Lastabschaltung 1000 400
29 HG 9/500GL Interne Lastabschaltung 1000 500
Order no.
Addon
Max pull/push force (N)
Stroke Lenght (mm)
Contact the supplier
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Technik s.r.o.