2

Actuator HG7000, max. Lifting Force 2500 N

Manufacturer T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Description Actuator HG7000, axial moved Piston Rod, max. Lifting Force 2500 N
Reference HG 7000/0100/M01/DC-V24-3000/M0/0/0/0/0/0/0/P0/A0
Product selection
Selector Motor Force (N) Speed (mm/s) Model Motor Type Type Engine Power (kW) Motor speed (rpm) Reduction Thread Pitch Efficiency rate Max. stroke (mm)
94 HG 7000 (24 VDC) 800 110 M01 DC 59 - 3000 5:1 16 12 0.48 735
95 HG 7000 (24 VDC) 850 70 M02 DC 59 - 3000 5:1 16 8 0.34 735
96 HG 7000 (24 VDC) 1100 55 M03 DC 59 - 3000 7:1 16 8 0.31 870
97 HG 7000 (24 VDC) 1500 40 M04 DC 59 - 3000 5:1 16 4 0.3 735
98 HG 7000 (24 VDC) 2000 30 M05 DC 59 - 3000 7:1 16 4 0.27 690
99 HG 7000 (24 VDC) 2500 20 M06 DC 59 - 3000 10:1 16 4 0.23 615
100 HG 7000 (24 VDC) 2500 10 M07 DC 59 - 3000 21:1 16 4 0.22 615
101 HG 7000 (24 VDC) 800 110 M08 DC 76 - 3000 5:1 16 12 0.48 735
102 HG 7000 (24 VDC) 850 70 M09 DC 76 - 3000 5:1 16 8 0.34 735
103 HG 7000 (24 VDC) 1100 55 M10 DC 76 - 3000 7:1 16 8 0.31 870
104 HG 7000 (24 VDC) 1500 40 M11 DC 76 - 3000 5:1 16 4 0.3 735
105 HG 7000 (24 VDC) 2000 30 M12 DC 76 - 3000 7:1 16 4 0.27 690
106 HG 7000 (24 VDC) 2500 20 M13 DC 76 - 3000 10:1 16 4 0.23 615
107 HG 7000 (24 VDC) 2500 10 M14 DC 76 - 3000 21:1 16 4 0.22 615
108 HG 7000 (12 VDC) 800 110 M01 DC 59 - 2400 5:1 16 12 0.48 735
109 HG 7000 (12 VDC) 850 70 M02 DC 59 - 2400 5:1 16 8 0.34 735
110 HG 7000 (12 VDC) 1100 55 M03 DC 59 - 2400 7:1 16 8 0.31 870
111 HG 7000 (12 VDC) 1500 40 M04 DC 59 - 2400 5:1 16 4 0.3 735
112 HG 7000 (12 VDC) 2000 30 M05 DC 59 - 2400 7:1 16 4 0.27 690
113 HG 7000 (12 VDC) 2500 20 M06 DC 59 - 2400 10:1 16 4 0.23 615
114 HG 7000 (12 VDC) 2500 10 M07 DC 59 - 2400 21:1 16 4 0.22 615
115 HG 7000 (12 VDC) 800 110 M08 DC 76 - 2400 5:1 16 12 0.48 735
116 HG 7000 (12 VDC) 850 70 M09 DC 76 - 2400 5:1 16 8 0.34 735
117 HG 7000 (12 VDC) 1100 55 M10 DC 76 - 2400 7:1 16 8 0.31 870
118 HG 7000 (12 VDC) 1500 40 M11 DC 76 - 2400 5:1 16 4 0.3 735
119 HG 7000 (12 VDC) 2000 30 M12 DC 76 - 2400 7:1 16 4 0.27 690
120 HG 7000 (12 VDC) 2500 20 M13 DC 76 - 2400 10:1 16 4 0.23 615
121 HG 7000 (12 VDC) 2500 10 M14 DC 76 - 2400 21:1 16 4 0.22 615
122 HG 7000 (36 VDC) 800 110 M01 DC 59 - 3000 5:1 16 12 0.48 735
123 HG 7000 (36 VDC) 850 70 M02 DC 59 - 3000 5:1 16 8 0.34 735
124 HG 7000 (36 VDC) 1100 55 M03 DC 59 - 3000 7:1 16 8 0.31 870
125 HG 7000 (36 VDC) 1500 40 M04 DC 59 - 3000 5:1 16 4 0.3 735
126 HG 7000 (36 VDC) 2000 30 M05 DC 59 - 3000 7:1 16 4 0.27 690
127 HG 7000 (36 VDC) 2500 20 M06 DC 59 - 3000 10:1 16 4 0.23 615
128 HG 7000 (36 VDC) 2500 10 M07 DC 59 - 3000 21:1 16 4 0.22 615
129 HG 7000 (36 VDC) 800 110 M08 DC 76 - 3000 5:1 16 12 0.48 735
130 HG 7000 (36 VDC) 850 70 M09 DC 76 - 3000 5:1 16 8 0.34 735
131 HG 7000 (36 VDC) 1100 55 M10 DC 76 - 3000 7:1 16 8 0.31 870
132 HG 7000 (36 VDC) 1500 40 M11 DC 76 - 3000 5:1 16 4 0.3 735
133 HG 7000 (36 VDC) 2000 30 M12 DC 76 - 3000 7:1 16 4 0.27 690
134 HG 7000 (36 VDC) 2500 20 M13 DC 76 - 3000 10:1 16 4 0.23 615
135 HG 7000 (36 VDC) 2500 10 M14 DC 76 - 3000 21:1 16 4 0.22 615
148 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 450 110 M01 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 12 0.48 760
149 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 500 70 M02 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 8 0.34 760
150 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 650 50 M03 AC IEC50 0,09 2800 7:1 16 8 0.31 900
151 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 850 40 M04 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 4 0.3 760
152 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 1000 30 M05 AC IEC50 0,06 1400 7:1 16 8 0.31 975
153 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 1400 20 M06 AC IEC50 0,06 1400 5:1 16 4 0.3 825
154 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 2200 10 M07 AC IEC50 0,06 1400 10:1 16 4 0.23 655
155 HG 7000 3-phase-Motor (400 VAC) 2500 5 M08 AC IEC50 0,06 1400 21:1 16 4 0.22 615
156 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 200 110 M09 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 12 0.48 760
157 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 250 70 M10 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 8 0.34 760
158 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 300 50 M11 AC IEC50 0,09 2800 7:1 16 8 0.31 900
159 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 450 40 M12 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 4 0.3 760
160 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 600 30 M13 AC IEC50 0,06 1400 7:1 16 8 0.31 1000
161 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 800 20 M14 AC IEC50 0,06 1400 5:1 16 4 0.3 1000
162 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 1200 10 M15 AC IEC50 0,06 1400 10:1 16 4 0.23 890
163 HG 7000 1-phase-Motor (230 VAC) 2500 5 M16 AC IEC50 0,06 1400 21:1 16 4 0.22 615
164 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 200 110 M09 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 12 0.48 760
165 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 250 70 M10 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 8 0.34 760
166 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 300 50 M11 AC IEC50 0,09 2800 7:1 16 8 0.31 900
167 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 450 40 M12 AC IEC50 0,09 2800 5:1 16 4 0.3 760
168 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 600 30 M13 AC IEC50 0,06 1400 7:1 16 8 0.31 1000
169 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 800 20 M14 AC IEC50 0,06 1400 5:1 16 4 0.3 1000
170 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 1200 10 M15 AC IEC50 0,06 1400 10:1 16 4 0.23 890
171 HG 7000 3-phase-Motor (230 VAC) 2500 5 M16 AC IEC50 0,06 1400 21:1 16 4 0.22 615
Motor
Force (N)
Speed (mm/s)
Model
Motor Type
Type
Engine Power (kW)
Motor speed (rpm)
Reduction
Thread
Pitch
Efficiency rate
Max. stroke (mm)
0
No
0
without
Contact the supplier
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic The experts in drive and linear motion systems
T.E.A. Technik s.r.o.