Spiral wound gaskets NF E 29.900-3 - 1990

Standard NF E 29.900-3
Description Spiral wound gasket NF E 29.900-3 - 1990, dn = 15 mm, ISO PN 20, Type I
Product selection
Selector DN (mm) D (mm) a1 maxi (mm) a2 mini (mm) d mini (mm) Class
1 15 46.5 32.4 18.7 14.3 ISO PN 20
2 20 56 40.1 25 20.6 ISO PN 20
3 25 65.5 48 31.4 27 ISO PN 20
4 32 75 60.9 44.1 34.9 ISO PN 20
5 40 84.5 70.4 50.4 41.3 ISO PN 20
6 50 104.5 86.1 66.3 52.4 ISO PN 20
7 65 123.5 98.9 79 63.5 ISO PN 20
8 80 136.5 121.1 94.9 77.8 ISO PN 20
9 100 174.5 149.6 120.3 103 ISO PN 20
10 125 196 178.4 147.2 128.5 ISO PN 20
11 150 221.5 210 174.2 154 ISO PN 20
12 200 278.5 263.9 225 203.2 ISO PN 20
13 250 338 317.9 280.6 254 ISO PN 20
14 300 408 375.1 333 303.2 ISO PN 20
15 350 449 406.8 364.7 342.9 ISO PN 20
16 400 513 464 415.5 393.7 ISO PN 20
17 450 548 527.5 469.5 444.5 ISO PN 20
18 500 605 578.3 520.3 495.3 ISO PN 20
19 600 716.5 686.2 625.1 596.9 ISO PN 20
20 650 773 737.3 660 660 ISO PN 20
21 700 830 788.3 711 711 ISO PN 20
22 750 881 845.3 762 762 ISO PN 20
23 800 939 896.3 813 813 ISO PN 20
24 850 990 946.3 864 864 ISO PN 20
25 900 1047 997.8 914 914 ISO PN 20
26 950 1111 1018 965 965 ISO PN 20
27 1000 1161 1071.1 1016 1016 ISO PN 20
28 1050 1210 1131.5 1067 1067 ISO PN 20
29 1100 1275 1182.3 1118 1118 ISO PN 20
30 1150 1326 1229 1163 1168 ISO PN 20
31 1200 1383 1287.1 1219 1219 ISO PN 20
32 1250 1435 1349.4 1270 1270 ISO PN 20
33 1300 1491 1398.2 1321 1321 ISO PN 20
34 1350 1499 1455.4 1371 1371 ISO PN 20
35 1400 1606 1506.2 1422 1422 ISO PN 20
36 1450 1663 1563.2 1473 1473 ISO PN 20
37 1500 1714 1614.1 1524 1524 ISO PN 20
38 15 52.5 32.4 18.7 14.3 ISO PN 50
39 20 66.5 40.1 25 20.6 ISO PN 50
40 25 73 48 31.4 27 ISO PN 50
41 32 82.5 60.9 44.1 34.9 ISO PN 50
42 40 94.5 70.4 50.4 41.3 ISO PN 50
43 50 111 86.1 66.3 52.4 ISO PN 50
44 65 129 98.9 79 63.5 ISO PN 50
45 80 148.5 121.1 94.9 77.8 ISO PN 50
46 100 180 149.6 120.3 103 ISO PN 50
47 125 215 178.4 147.2 128.5 ISO PN 50
48 150 250 210 174.2 154 ISO PN 50
49 200 306 263.9 225 203.2 ISO PN 50
50 250 360.5 317.9 280.6 254 ISO PN 50
51 300 421 375.1 333 303.2 ISO PN 50
52 350 484.5 406.8 364.7 342.9 ISO PN 50
53 400 538.5 464 415.5 393.7 ISO PN 50
54 450 595.5 527.5 469.5 444.5 ISO PN 50
55 500 653 578.3 520.3 495.3 ISO PN 50
56 600 774 686.2 625.1 596.9 ISO PN 50
57 650 834 737.3 660 660 ISO PN 50
58 700 898 788.3 711 711 ISO PN 50
59 750 952 845.3 762 762 ISO PN 50
60 800 1006 896.3 813 813 ISO PN 50
61 850 1057 946.3 864 864 ISO PN 50
62 900 1116 997.8 914 914 ISO PN 50
63 950 1053 1018 965 965 ISO PN 50
64 1000 1114 1071.1 1016 1016 ISO PN 50
65 1050 1164 1131.5 1067 1067 ISO PN 50
66 1100 1219 1182.3 1118 1118 ISO PN 50
67 1150 1273 1229 1163 1168 ISO PN 50
68 1200 1324 1287.1 1219 1219 ISO PN 50
69 1250 1377 1347.4 1270 1270 ISO PN 50
70 1300 1420 1398.2 1321 1321 ISO PN 50
71 1350 1493 1455.4 1371 1371 ISO PN 50
72 1400 1544 1506.2 1422 1422 ISO PN 50
73 1450 1595 1543.3 1473 1473 ISO PN 50
74 1500 1646 1614.1 1524 1524 ISO PN 50
75 15 52.5 32.4 18.7 14.3 ISO PN 100
76 20 66.5 40.1 25 20.6 ISO PN 100
77 25 73 48 31.4 27 ISO PN 100
78 32 82.5 60.9 44.1 34.9 ISO PN 100
79 40 94.5 70.4 50.4 41.3 ISO PN 100
80 50 111 86.1 66.3 52.4 ISO PN 100
81 65 129 98.9 79 63.5 ISO PN 100
82 80 148.5 121.1 94.9 77.8 ISO PN 100
83 100 192 149.6 120.3 103 ISO PN 100
84 125 240 178.4 147.2 128.5 ISO PN 100
85 150 265 210 174.2 154 ISO PN 100
86 200 319 263.9 225 203.2 ISO PN 100
87 250 399 317.9 280.6 254 ISO PN 100
88 300 456 375.1 333 303.2 ISO PN 100
89 350 491 406.8 364.7 342.9 ISO PN 100
90 400 564 464 415.5 393.7 ISO PN 100
91 450 612 527.5 469.5 444.5 ISO PN 100
92 500 682 578.3 520.3 495.3 ISO PN 100
93 600 790 686.2 625.1 596.9 ISO PN 100
94 650 866 737.3 660 660 ISO PN 100
95 700 913 788.3 711 711 ISO PN 100
96 750 970 845.3 762 762 ISO PN 100
97 800 1024 896.3 813 813 ISO PN 100
98 850 1074 946.3 864 864 ISO PN 100
99 900 1130 1004.3 914 914 ISO PN 100
100 950 1106 1042.6 965 965 ISO PN 100
101 1000 1157 1098.5 1016 1016 ISO PN 100
102 1050 1219 1156.9 1067 1067 ISO PN 100
103 1100 1270 1214.1 1118 1118 ISO PN 100
104 1150 1327 1264.9 1163 1168 ISO PN 100
105 1200 1380 1322 1219 1219 ISO PN 100
106 1250 1440 1372.8 1270 1270 ISO PN 100
107 1300 1499 1423.6 1321 1321 ISO PN 100
108 1350 1556 1480.8 1371 1371 ISO PN 100
109 1400 1615 1591.4 1422 1422 ISO PN 100
110 1450 1666 1600.7 1473 1473 ISO PN 100
111 1500 1732 1645.9 1524 1524 ISO PN 100
112 15 62.5 32.4 18.7 14.3 ISO PN 150
113 20 69 40.1 25 20.6 ISO PN 150
114 25 77.5 48 31.4 27 ISO PN 150
115 32 87 60.9 44.1 34.9 ISO PN 150
116 40 97 70.4 50.4 41.3 ISO PN 150
117 50 141 86.1 66.3 52.4 ISO PN 150
118 65 163.5 98.9 79 63.5 ISO PN 150
119 80 166.5 121.1 94.9 77.8 ISO PN 150
120 100 205 149.6 120.3 103 ISO PN 150
121 125 246 178.4 147.2 128.5 ISO PN 150
122 150 284.5 210 174.2 154 ISO PN 150
123 200 357.5 263.9 225 203.2 ISO PN 150
124 250 434 317.9 280.6 254 ISO PN 150
125 300 497.5 375.1 333 303.2 ISO PN 150
126 350 520 406.8 364.7 342.9 ISO PN 150
127 400 574 464 415.5 393.7 ISO PN 150
128 450 638 527.5 469.5 444.5 ISO PN 150
129 500 697.5 578.3 520.3 495.3 ISO PN 150
130 600 837.5 686.2 625.1 596.9 ISO PN 150
131 650 880 737.3 660 660 ISO PN 150
132 700 946 788.3 711 711 ISO PN 150
133 750 1009 845.3 762 762 ISO PN 150
134 800 1076 902.5 813 813 ISO PN 150
135 850 1136 953.3 864 864 ISO PN 150
136 900 1199 1010.5 914 914 ISO PN 150
137 950 1199 1087.1 965 965 ISO PN 150
138 1000 1250 1150.6 1016 1016 ISO PN 150
139 1050 1301 1201.4 1067 1067 ISO PN 150
140 1100 1369 1258.5 1118 1118 ISO PN 150
141 1150 1437 1322 1163 1168 ISO PN 150
142 1200 1480 1372.8 1219 1219 ISO PN 150
143 15 62.5 32.4 18.7 14.3 ISO PN 250
144 20 69 40.1 25 20.6 ISO PN 250
145 25 77.5 48 31.4 27 ISO PN 250
146 32 87 60.9 44.1 34.9 ISO PN 250
147 40 97 70.4 50.4 41.3 ISO PN 250
148 50 141 86.1 66.3 52.4 ISO PN 250
149 65 163 98.9 79 63.5 ISO PN 250
150 80 173 121.1 94.9 77.8 ISO PN 250
151 100 209.5 149.6 120.3 103 ISO PN 250
152 125 253 178.4 147.2 128.5 ISO PN 250
153 150 281.5 210 174.2 154 ISO PN 250
154 200 351.5 263.9 225 203.2 ISO PN 250
155 250 434.5 317.9 280.6 254 ISO PN 250
156 300 519.5 375.1 333 303.2 ISO PN 250
157 350 579 406.8 364.7 342.9 ISO PN 250
158 400 641 464 415.5 393.7 ISO PN 250
159 450 702.5 527.5 469.5 444.5 ISO PN 250
160 500 756 578.3 520.3 495.3 ISO PN 250
161 600 900.5 686.2 625.1 596.9 ISO PN 250
162 15 69 32.4 18.7 14.3 ISO PN 420
163 20 75 40.1 25 20.6 ISO PN 420
164 25 84 48 31.4 27 ISO PN 420
165 32 103 60.9 39.3 34.9 ISO PN 420
166 40 116 70.4 47.2 41.3 ISO PN 420
167 50 144.5 86.1 58.3 52.4 ISO PN 420
175 65 167 98.9 69.5 63.5 ISO PN 420
168 80 195.5 121.1 91.7 77.8 ISO PN 420
169 100 234 149.6 117.1 103 ISO PN 420
170 125 279 178.4 142.5 128.5 ISO PN 420
171 150 316.5 210 171.1 154 ISO PN 420
172 200 386 263.9 215.5 203.2 ISO PN 420
173 250 475.5 317.9 269.5 254 ISO PN 420
174 300 547 375.1 325.5 303.2 ISO PN 420
DN (mm)
D (mm)
a1 maxi (mm)
a2 mini (mm)
d mini (mm)
Class