Fiche avec raccord presse étoupe, 8 contacts males à sertir, sans codage

Manufacturer SOURIAU
Description Fiche avec raccord presse étoupe, 8 contacts males à sertir, sans codage
Part Number JMXFH1G08MCUDSU
Dimension Height (mm) 18,5
Dimension Width (mm) 18,5
Dimension Depth (mm) 55,0
Manufacturer/Brand Name SOURIAU
Coupling push pull
Type Fiche avec raccord presse etoupe
Layout 8
Gauge de cable admissible 26-22
Gauge du contact 0.7mm / #22
Contact type à sertir
Contact genus Broche (Male)
Product selection
Selector Part Number Description Dimension Height (mm) Dimension Width (mm) Dimension Depth (mm) Manufacturer/Brand Name Coupling Type Layout Gauge de cable admissible Gauge du contact Contact type Contact genus
1 JMXFH1G08MCUDSU Fiche avec raccord presse étoupe, 8 contacts males à sertir, sans codage 18,5 18,5 55,0 SOURIAU push pull Fiche avec raccord presse etoupe 8 26-22 0.7mm / #22 à sertir Broche (Male)
Part Number
Description
Dimension Height (mm)
Dimension Width (mm)
Dimension Depth (mm)
Manufacturer/Brand Name
Coupling
Type
Layout
Gauge de cable admissible
Gauge du contact
Contact type
Contact genus
Documentation
Contact the supplier
SOURIAU The connection solutions provider
SOURIAU France