Embase Push pull à écrou, 6 contacts femelles à sertir, sans codage

Manufacturer SOURIAU
Description Embase Push pull à écrou, 6 contacts femelles à sertir, sans codage
Part Number JMXHH1G06FCUDSU
Dimension Height (mm) 22,0
Dimension Width (mm) 22,0
Dimension Depth (mm) 24,0
Manufacturer/Brand Name SOURIAU
Coupling push pull
Type Embase à écrou, montage avant
Layout 6
Gauge de cable admissible 26-22
Gauge du contact 0.7mm / #22
Contact type à sertir
Contact genus Douille (Femelle)
Product selection
Selector Part Number Description Dimension Height (mm) Dimension Width (mm) Dimension Depth (mm) Manufacturer/Brand Name Coupling Type Layout Gauge de cable admissible Gauge du contact Contact type Contact genus
1 JMXHH1G06FCUDSU Embase Push pull à écrou, 6 contacts femelles à sertir, sans codage 22,0 22,0 24,0 SOURIAU push pull Embase à écrou, montage avant 6 26-22 0.7mm / #22 à sertir Douille (Femelle)
Part Number
Description
Dimension Height (mm)
Dimension Width (mm)
Dimension Depth (mm)
Manufacturer/Brand Name
Coupling
Type
Layout
Gauge de cable admissible
Gauge du contact
Contact type
Contact genus
Contact the supplier
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page