2

CTVT-HP

Manufacturer Soler & Palau
Description CTVT/4-632 5,5KW (400V50HZ) F400 VE - 5136897600
Part Number 5136897600
Product selection
Selector Description AV (mm) BV (mm) C (mm) D (mm) E (mm) n (mm)
1 CTVT/4-632 5,5KW (400V50HZ) F400 VE - 5136897600 1216 930 905 14 750 4
2 CTVT/4-632 5,5KW INS (400V50HZ) F400 VE - 5136897700 1342 978 905 14 750 4
3 CTVT/4-631 7,5KW (400V50HZ) F400 VE - 5136897800 1216 930 905 14 750 4
4 CTVT/4-631 7,5KW INS (400V50HZ) F400 VE - 5136897900 1342 978 905 14 750 4
5 CTVT/4-712 11KW (400V50HZ) F400 VE - 5136898400 1485 1146 1270 14 950 4
6 CTVT/4-712 11KW INS (400V50HZ) F400 VE - 5136898500 1611 1163 1270 14 950 4
7 CTVT/4-711 15KW (400V50HZ) F400 VE - 5136898600 1485 1188 1270 14 950 4
8 CTVT/4-711 15KW INS (400V50HZ) F400 VE - 5136898700 1611 1250 1270 14 950 4
9 CTVT/4-802 18,5KW (400V50HZ) F400 VE - 5136899200 1485 1207 1270 14 950 4
10 CTVT/4-802 18,5KW INS (400V50HZ) F400 VE - 5136899300 1611 1274 1270 14 950 4
11 CTVT/4-801 22KW (400V50HZ) F400 IE3 VE - 5136899400 1485 1225 1270 14 950 4
12 CTVT/4-801 22KW INS (400V50HZ) F400 IE3 VE - 5136899500 1611 1292 1270 14 950 4
13 CTVT/4-902 30KW (400V50HZ) F400 VE - 5136904800 1485 1345 1270 950 4
14 CTVT/4-902 30KW INS (400V50HZ) F400 VE - 5136904900 1611 1432 1270 950 4
15 CTVT/4/6-631-6/2,2kW - SP158751SCO748 1216 930 905 14 750 4
16 CTVT/4/6-632-6/2,2kW - SP158752SCO748 1216 930 905 14 750 4
17 CTVT/4/6-711-14/4,5kW-INS - SP158753SCO748 1611 1250 1270 14 950 4
18 CTVT/4/6-801-20/8,5kW-INS - SP158754SCO748 1611 1292 1270 14 950 4
19 CTVT/4/6-802-20/8,5kW - SP158755SCO748 1485 1225 1270 14 950 4
20 CTVT/4/8-711-14/3,5kW-INS - SP158758SCO748 1611 1250 1270 14 950 4
21 CTVT/4/6-712-14/4,5kW - SP158899SCO748 1485 1146 1270 14 950 4
22 CTVT/4/6-902-400V-50Hz-3 - SP158900SCO748 1485 1345 1270 950 4
23 CTVT/4/8-711-14/3,5kW - SP158901SCO748 1485 1188 1270 14 950 4
24 CTVT/4/8-802-17/4,3kW-INS - SP158902SCO748 1611 1274 1270 14 950 4
25 CTVT/4/6-631-6/2,2kW-INS - SP159111SCO748 1342 978 905 14 750 4
26 CTVT/4/8-632-5/1,3kW-INS - SP159112SCO748 1342 978 905 14 750 4
27 CTVT/4/8-712-11/3kW - SP159113SCO748 1485 1146 1270 14 950 4
28 CTVT/4/6-711-14/4,5kW - SP159296SCO748 1485 1188 1270 14 950 4
29 CTVT/4/6-802-20/8,5kW-INS - SP159297SCO748 1611 1274 1270 14 950 4
30 CTVT/4/6-902-INS-400V-50Hz-3 - SP159298SCO748 1611 1432 1270 950 4
31 CTVT/4/8-902-400V-50Hz-3 - SP159300SCO748 1485 1345 1270 950 4
32 CTVT/4/8-902-INS-400V-50Hz-3 - SP159301SCO748 1611 1432 1270 950 4
33 CTVT/4/6-712-14/4,5kW-INS - SP159595SCO748 1611 1163 1270 14 950 4
34 CTVT/4/8-631-7,2/1,8kW-INS - SP159596SCO748 1342 978 905 14 750 4
35 CTVT/4/6-801-20/8,5kW - SP160299SCO748 1485 1207 1270 14 950 4
36 CTVT/4/8-631-7,2/1,8kW - SP160300SCO748 1216 930 905 14 750 4
37 CTVT/4/6-632-6/2,2kW-INS - SP160384SCO748 1342 978 905 14 750 4
38 CTVT/4/8-712-11/3kW-INS - SP160385SCO748 1611 1163 1270 14 950 4
39 CTVT/4/8-801-20/5kW-INS - SP160386SCO748 1611 1292 1270 14 950 4
40 CTVT/4/8-802-17/4,3kW - SP160387SCO748 1485 1225 1270 14 950 4
41 CTVT/4/8-801-20/5kW - SP160836SCO748 1485 1207 1270 14 950 4
Description
AV (mm)
BV (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
n (mm)
Contact the supplier
Soler & Palau Manufacturer of ventilation systems
Soler & Palau Sistemas de Ventilacion, S.L.U.