4

CRVD

CRV-D. Extractor centrífugo de montaje en techo, para aplicaciones de extracción de aire limpio descarga vertical, con transmisión de potencia directa motor-hélice.

Manufacturer Soler & Palau
Description CRVD-10-1200RPM
Part Number 5CRVD-10 1/8
Product selection
Selector Part Number Description A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
1 5CRVD-10 1/8 CRVD-10-1200RPM 659 638 40 530
2 5CRVD-10 1/3 CRVD-10-1725RPM 659 638 40 530
3 5CRVD-12 1/4 CRVD-12-1200RPM 749 724 50 610
4 5CRVD-15 3/4 CRVD-15-1200RPM 749 745 50 610
5 5CRVD181/440 CRVD-18-1200RPM 906 861 50 710
6 5CRVD-18 1/2 CRVD-18-850RPM 906 861 50 710
Part Number
Description
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
Contact the supplier
Soler & Palau Manufacturer of ventilation systems
SOLER & PALAU S.A. de C.V.