2

BDB-II

Serie BDB Clase I compuesta por ventiladores centrífugos de doble oído de aspiración y rodete de álabes atrasados.

Manufacturer Soler & Palau
Description BDB-II1000
Part Number 5BDBII10000000
Product selection
Selector Part Number Description A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) F1 (mm) G (mm) H (mm) H1 (mm) J (mm) K (mm) L (mm) M (mm) N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm)
1 5BDBII10000000 BDB-II1000 1810 1540 1065 1265 657 675 575 100 805 805 1316 1368 1450 1724 50,8 1266 837 90
2 5BDBII11200000 BDB-II1120 2033 1725 1202 1422 748 715 715 100 1017 817 1482 1549 1630 1800 63,5 1422 923 95
3 5BDBII12500000 BDB-II1250 2285 1930 1363 1524 830 631 500 100 1085 1636 1676 1831 1975 76 1524 1068 99
4 5BDBII14000000 BDB-II1400 2568 2170 1505 1794 963 857 500 100 1368 1906 1946 2057 2260 76 1794 1202 113
5 5BDBII31500000 BDB-II315 578 518 340 403 236 280 100 378 434 468 480 632 31,8 404 290 38
6 5BDBII35500000 BDB-II355 654 579 383 452 261 348 100 454 492 529 548 718 38,1 452 320 31
7 5BDBII40000000 BDB-II400 736 651 431 506 290 412 100 536 546 583 612 772 38,1 506 354 39
8 5BDBII45000000 BDB-II450 827 726 486 569 322 276 206 100 314 608 645 681 878 38,1 568 391 45
9 5BDBII50000000 BDB-II500 918 800 538 637 352 325 225 100 359 678 715 750 956 38,1 638 430 50
10 5BDBII56000000 BDB-II560 1030 892 602 714 390 322 322 100 415 764 816 844 1080 50,8 714 475 48
11 5BDBII63000000 BDB-II630 1157 998 677 800 434 423 323 100 479 850 902 945 1166 50,8 800 575 53
12 5BDBII71000000 BDB-II710 1302 1120 767 898 485 479 379 100 551 948 1000 1057 1280 50,8 898 630 63
13 5BDBII80000000 BDB-II800 1468 1254 860 1006 540 540 440 100 634 634 1056 1108 1180 1388 50,8 1006 702 74
14 5BDBII90000000 BDB-II900 1643 1408 969 1128 604 610 510 100 722 722 1180 1232 1319 1566 50,8 1130 768 89
Part Number
Description
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
F1 (mm)
G (mm)
H (mm)
H1 (mm)
J (mm)
K (mm)
L (mm)
M (mm)
N (mm)
P (mm)
Q (mm)
R (mm)
Contact the supplier
Soler & Palau Manufacturer of ventilation systems
SOLER & PALAU S.A. de C.V.