85P02040

INOSYS T 1000VDC 2P 400A UL

Manufacturer SOCOMEC
Description INOSYS T 1000VDC 2P 400A UL
Part Number 85P02040
No. of poles 2
Length (mm) 110
Width (mm) 157
Depth (mm) 246
Weight (kg) 4.76
Product selection
Selector Part Number Description
1 85P02040 INOSYS T 1000VDC 2P 400A UL
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC