36313003

Fuse combination switch FUSERBLOC I-0-TEST 10x38 3 pôles CD 32A

Manufacturer SOCOMEC
Description Fuse combination switch FUSERBLOC I-0-TEST 10x38 3 pôles CD 32A
Part Number 36313003
No. of poles 3
Length (mm) 112
Width (mm) 96
Depth (mm) 98
Weight (kg) 0.47099999999999997
Product selection
Selector Part Number Description
1 36313003 Fuse combination switch FUSERBLOC I-0-TEST 10x38 3 pôles CD 32A
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC