36313002

Fuse combination switch FUSERBLOC I-0-TEST 10x38 3 pôles CD 25A

Manufacturer SOCOMEC
Description Fuse combination switch FUSERBLOC I-0-TEST 10x38 3 pôles CD 25A
Part Number 36313002
No. of poles 3
Length (mm) 112
Width (mm) 96
Depth (mm) 98
Weight (kg) 0.47
Product selection
Selector Part Number Description
1 36313002 Fuse combination switch FUSERBLOC I-0-TEST 10x38 3 pôles CD 25A
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC