95433025

Automatic transfer switch ATyS t 3P 250A

Manufacturer SOCOMEC
Description Automatic transfer switch ATyS t 3P 250A
Part Number 95433025
Rate 250
No. of poles 3
Length (mm) 244
Width (mm) 328
Depth (mm) 160
Weight (kg) 9.9
Product selection
Selector Part Number Description
1 95433025 Automatic transfer switch ATyS t 3P 250A
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC