95734063

Automatic transfer switch ATyS p 4P 630A

Manufacturer SOCOMEC
Description Automatic transfer switch ATyS p 4P 630A
Part Number 95734063
Rate 630
No. of poles 4
Length (mm) 320.5
Width (mm) 437
Depth (mm) 260
Weight (kg) 18.760000000000002
Product selection
Selector Part Number Description
1 95734063 Automatic transfer switch ATyS p 4P 630A
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC