95734320

Automatic transfer switch ATyS p 4P 3200A

Manufacturer SOCOMEC
Description Automatic transfer switch ATyS p 4P 3200A
Part Number 95734320
Rate 3200
No. of poles 4
Length (mm) 521
Width (mm) 716
Depth (mm) 258
Weight (kg) 48
Product selection
Selector Part Number Description
1 95734320 Automatic transfer switch ATyS p 4P 3200A
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC