95734100

Automatic transfer switch ATyS p 4P 1000A

Manufacturer SOCOMEC
Description Automatic transfer switch ATyS p 4P 1000A
Part Number 95734100
Rate 1000
No. of poles 4
Length (mm) 391.5
Width (mm) 584
Depth (mm) 330
Weight (kg) 50
Product selection
Selector Part Number Description
1 95734100 Automatic transfer switch ATyS p 4P 1000A
Part Number
Description
Contact the supplier
SOCOMEC Disponibilité, contrôle et sécurité de l'énergie électrique basse tension
SOCOMEC