Freewheel with cams, FBF series

Manufacturer SIAM RINGSPANN
Description Freewheel with cams FBF 24CF
Part number FBF 24CF
Mass 1.1 kg
Product selection
Selector Version Part number Torque (N.m) Uprising speed (tr_min) Colar Ø (mm) Colar thickness (mm) External Ø (mm) Total length (mm) Mass (kg)
1 STANDARD FBF 24CF 45 - 85 10 62 50 1.1
2 STANDARD FBF 29CF 80 - 92 11 68 52 1.3
3 STANDARD FBF 37SF 200 - 98 11 75 48 1.5
4 STANDARD FBF 44SF 320 - 118 12 90 50 2.3
5 STANDARD FBF 57SF 630 - 128 12 100 65 3.2
6 STANDARD FBF 72SF 1250 - 160 14 125 74 5.8
7 STANDARD FBF 82SF 1800 - 180 16 135 75 7
8 STANDARD FBF 107SF 2500 - 214 18 170 90 12.6
9 STANDARD FBF 127SF 5000 - 250 20 200 112 21.4
10 STANDARD FBF 140SF 10000 - 315 22 250 150 46
11 STANDARD FBF 200SF 20000 - 370 25 300 160 68
12 STANDARD FBF 270SF 40000 - 490 32 400 212 163
13 STANDARD FBF 340SF 80000 - 615 40 500 265 300
14 STANDARD FBF 440SF 160000 - 775 50 630 315 564
15 AVEC RECTIFICATION P FBF 24CFP 19 - 85 10 62 50 1.1
16 AVEC RECTIFICATION P FBF 29CFP 31 - 92 11 68 52 1.3
17 AVEC RECTIFICATION P FBF 37SFP 120 - 98 11 75 48 1.5
18 AVEC RECTIFICATION P FBF 44SFP 180 - 118 12 90 50 2.3
19 AVEC RECTIFICATION P FBF 57SFP 310 - 128 12 100 65 3.2
20 AVEC RECTIFICATION P FBF 72SFP 630 - 160 14 125 74 5.8
21 AVEC RECTIFICATION P FBF 82SFP 750 - 180 16 135 75 7
22 AVEC RECTIFICATION P FBF 107SFP 1250 - 214 18 170 90 12.6
23 AVEC RECTIFICATION P FBF 127SFP 3100 - 250 20 200 112 21.4
24 AVEC RECTIFICATION P FBF 140SFP 6300 - 315 22 250 150 46
25 AVEC RECTIFICATION P FBF 200SFP 12500 - 370 25 300 160 68
26 AVEC RECTIFICATION P FBF 270SFP 25000 - 490 32 400 212 163
29 RIDUVIT FBF 24CFT 45 - 85 10 62 50 1.1
30 RIDUVIT FBF 29CFT 80 - 92 11 68 52 1.3
31 RIDUVIT FBF 37SFT 200 - 98 11 75 48 1.5
32 RIDUVIT FBF 44SFT 320 - 118 12 90 50 2.3
33 RIDUVIT FBF 57SFT 630 - 128 12 100 65 3.2
34 RIDUVIT FBF 72SFT 1250 - 160 14 125 74 5.8
35 RIDUVIT FBF 82SFT 1800 - 180 16 135 75 7
36 RIDUVIT FBF 107SFT 2500 - 214 18 170 90 12.6
37 RIDUVIT FBF 127SFT 5000 - 250 20 200 112 21.4
38 RIDUVIT FBF 140SFT 10000 - 315 22 250 150 46
39 RIDUVIT FBF 200SFT 20000 - 370 25 300 160 68
40 RIDUVIT FBF 270SFT 40000 - 490 32 400 212 163
41 RIDUVIT FBF 340SFT 80000 - 615 40 500 265 300
42 RIDUVIT FBF 440SFT 160000 - 775 50 630 315 564
43 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 37CZ 110 850 98 11 75 48 1.5
44 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 44CZ 180 800 118 12 90 50 2.3
45 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 57LZ 430 1400 128 12 100 65 3.2
46 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 72LZ 760 1220 160 14 125 74 5.8
47 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 82SFZ 1700 1450 180 16 135 75 7
48 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 107SFZ 2500 1300 214 18 170 90 12.6
49 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 127SFZ 5000 1200 250 20 200 112 21.4
50 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 140SFZ 10000 950 315 22 250 150 46
51 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 200SFZ 20000 680 370 25 300 160 68
52 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE Z PAR ROTATION DE LA BAGUE EXTERIEURE FBF 270SFZ 37500 600 490 32 400 212 163
55 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 44CX 130 860 118 12 90 50 2.3
56 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 57DX 460 750 128 12 100 65 3.2
57 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 72DX 720 700 160 14 125 74 5.8
58 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 82DX 1000 670 180 16 135 75 7
59 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 107DX 1500 610 214 18 170 90 12.6
60 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 127SX 3400 380 250 20 200 112 21.4
61 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 140SX 7500 320 315 22 250 150 46
62 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 200SX 23000 240 370 25 300 160 68
63 AVEC SOULEVEMENT CENTRIFUGE X PAR ROTATION DE LA BAGUE INTERIEURE FBF 270SX 40000 210 490 32 400 212 163
Version
Part number
Torque (N.m)
Uprising speed (tr_min)
Colar Ø (mm)
Colar thickness (mm)
External Ø (mm)
Total length (mm)
Mass (kg)
Documentation
Contact the supplier
SIAM RINGSPANN Manufacturer of transmission, assembly, clamping and control elements
SIAM RINGSPANN