TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A

Manufacturer Schneider Electric
Description TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002M7
Part Number LC1F4002M7
Product selection
Selector Part Number Description
1 LC1F4002M7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002M7
2 LC1F4002 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002
3 LC1F4002ED TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002ED
4 LC1F4002F7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002F7
5 LC1F4002FD TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002FD
6 LC1F4002N7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002N7
7 LC1F4002Q7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002Q7
8 LC1F4002X7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F4002X7
9 LC1F5002 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002
10 LC1F5002F7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002F7
11 LC1F5002G7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002G7
12 LC1F5002M7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002M7
13 LC1F5002N7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002N7
14 LC1F5002P7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002P7
15 LC1F5002Q7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002Q7
16 LC1F5002V7 TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A - LC1F5002V7
Part Number
Description
Documentation
Contact the supplier
Schneider Electric Schneider Electric - Automation and Control