Pinces et vérins gripper ROBO Cylinder - IAI

Pinces et vérins gripper ROBO Cylinder - IAI

Product Description

Versions coulissantes ou leviers rotatifs

  • Alimentation en 24 V
  • Effort de serrage jusqu'à 80 N
  • Course maximum 200mm ou 180°
  • Précision 0,01 mm ou degré
  • Poids environ 200g
Documentation
Contact the supplier
ROSIER Mécatronique Spécialiste en contrôle de mouvement et solutions mécatronique. Matériels et composants et industriels, moteurs brushless, pas à pas, micro- moteurs, commandes d’axes, vérins électriques, robots cartésiens et scara.
ROSIER Mécatronique