Moteurs synchrones Superior Electric

Moteurs synchrones Superior Electric

Product Description
  • Couple de 15 Ncm à 1200 Ncm
    • Alimentation 120 Vac ou 240Vac 50/60 Hz
    • Kit de déphasage
    • Vitesses à l'axe moteur: 60 Tr/mn à 50 Hz, 72 Tr/mn à 60 Hz
    • Réducteurs rapports 1/3 à 1/125
    • Couple de maintien à l'arrêt par alimentation CC
    • Disponible en version ADF
Documentation
Contact the supplier
ROSIER Mécatronique Spécialiste en contrôle de mouvement et solutions mécatronique. Matériels et composants et industriels, moteurs brushless, pas à pas, micro- moteurs, commandes d’axes, vérins électriques, robots cartésiens et scara.
ROSIER Mécatronique