H4.306 Concentric Clamping Elements 2 and 3-point interior clamping, for interchangeable clamping jaws Ø 16 – 121 mm - double acting, max. operating pressure 250 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Zentrier-Spannelement 3-Punkt-Innenspannung, doppelt wirkend mit pneumatischer Anlagekontrolle max. Spannkraft gesamt: ca. 5 kN max. Spannkraft pro Backe: ca. 1,67 kN Spannbackenhub: 10 mm Zentrier-Wiederholgenauigkeit: 0,02 mm max. 250 bar, nach Katalogb
Part number 4312630P
Product selection
Selector Part Number Description data sheet CAD
1 4312620 Zentrier-Spannelement 2-Punkt-Innenspannung, doppelt wirkend max. Spannkraft gesamt: ca. 5 kN max. Spannkraft pro Backe: ca. 2,5 kN Spannbackenhub: 10 mm Zentrier-Wiederholgenauigkeit: 0,02 mm max. 250 bar, nach Katalogblatt H4.306 H4.306 CAD
2 4312620P Zentrier-Spannelement 2-Punkt-Innenspannung, doppelt wirkend mit pneumatischer Anlagekontrolle max. Spannkraft gesamt: ca. 5 kN max. Spannkraft pro Backe: ca. 2,5 kN Spannbackenhub: 10 mm Zentrier-Wiederholgenauigkeit: 0,02 mm max. 250 bar, nach Katalogbl H4.306 CAD
3 4312630 Zentrier-Spannelement 3-Punkt-Innenspannung, doppelt wirkend max. Spannkraft gesamt: ca. 5 kN max. Spannkraft pro Backe: ca. 1,67 kN Spannbackenhub: 10 mm Zentrier-Wiederholgenauigkeit: 0,02 mm max. 250 bar, nach Katalogblatt H4.306 H4.306 CAD
4 4312630P Zentrier-Spannelement 3-Punkt-Innenspannung, doppelt wirkend mit pneumatischer Anlagekontrolle max. Spannkraft gesamt: ca. 5 kN max. Spannkraft pro Backe: ca. 1,67 kN Spannbackenhub: 10 mm Zentrier-Wiederholgenauigkeit: 0,02 mm max. 250 bar, nach Katalogb H4.306 CAD
Part Number
Description
data sheet
CAD
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte