B1.9503 Work supports Top flange type with metallic wiper edge, 3 sizes, - 3 types of function, single acting, max. operating pressure 500 bar -

Manufacturer ROEMHELD
Description Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 20 mm, stroke 12 mm max. load force 16.8 kN functioning: spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503
Part Number 1953320
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Druckbereich Gehäusebauform hydraulische Anschlüsse Funktionsweise Federraumbelüftung Selbsthemmung Positionskontrolle Bolzenausführung Dichtungen Abstreifer max# Betriebsdruck (bar) min# Betriebsdruck (bar) max# Betriebstemperatur (°C) Off-position Ausfahren Rückstellung Anlegen Bolzen-Ø (mm) max# Belastungskraft (kN) Bolzenhub (mm) max# Volumenstrom (cm3/s) Feder-Anlegekraft (N) Luft-Anlegekraft (N/bar) Elastische Längenänderung (μm/kN)
1 1953320 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 20 mm, stroke 12 mm max. load force 16.8 kN functioning: spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1953320 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 ausgefahren - mit Federkraft mit Federkraft 20 16,8 12 - 15-25 - 4,5
2 1953321 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 20 mm, stroke 12 mm max. load force 16.8 kN functioning: air pressure max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1953321 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 eingefahren mit Luftdruck mit Federkraft mit Luftdruck 20 16,8 12 - 15-25 31,0 4,5
3 1953322 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 20 mm, stroke 12 mm max. load force 16.8 kN functioning: oil pressure with spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1953322 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 eingefahren hydraulisch mit Federkraft mit Federkraft 20 16,8 12 25 15-25 - 4,5
4 1955320 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 32 mm, stroke 16 mm max. load force 42 kN functioning: spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1955320 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 ausgefahren - mit Federkraft mit Federkraft 32 42 16 - 30-60 - 2,8
5 1955321 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 32 mm, stroke 16 mm max. load force 42 kN functioning: air pressure max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1955321 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 eingefahren mit Luftdruck mit Federkraft mit Luftdruck 32 42 16 - 30-60 80,0 2,8
6 1955322 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 32 mm, stroke 16 mm max. load force 42 kN functioning: oil pressure with spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1955322 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 eingefahren hydraulisch mit Federkraft mit Federkraft 32 42 16 35 30-60 - 2,8
7 1957320 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 50 mm, stroke 20 mm max. load force 102 kN functioning: spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1957320 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 ausgefahren - mit Federkraft mit Federkraft 50 102 20 - 50-100 - 1,8
8 1957321 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 50 mm, stroke 20 mm max. load force 102 kN functioning: air pressure max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1957321 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 eingefahren mit Luftdruck mit Federkraft mit Luftdruck 50 102 20 - 50-100 196,0 1,8
9 1957322 Work support, top flange type single acting, metallic wiper edge plunger Ø 50 mm, stroke 20 mm max. load force 102 kN functioning: oil pressure with spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.9503 CAD 1957322 B1.9503 B19503 Hochdruck Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss einfach wirkend mit ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 100 eingefahren hydraulisch mit Federkraft mit Federkraft 50 102 20 100 50-100 - 1,8
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Druckbereich
Gehäusebauform
hydraulische Anschlüsse
Funktionsweise
Federraumbelüftung
Selbsthemmung
Positionskontrolle
Bolzenausführung
Dichtungen
Abstreifer
max# Betriebsdruck (bar)
min# Betriebsdruck (bar)
max# Betriebstemperatur (°C)
Off-position
Ausfahren
Rückstellung
Anlegen
Bolzen-Ø (mm)
max# Belastungskraft (kN)
Bolzenhub (mm)
max# Volumenstrom (cm3/s)
Feder-Anlegekraft (N)
Luft-Anlegekraft (N/bar)
Elastische Längenänderung (μm/kN)
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte