B1.944 Threaded-Body Work Supports with metallic wiper edge, optional contact control - double acting, max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Threaded-body work support M30 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 16 mm, stroke 8 mm max. load force 6.5 kN workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944
Part Number 1942310
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Druckbereich Gehäusebauform hydraulische Anschlüsse Funktionsweise Federraumbelüftung Selbsthemmung Positionskontrolle Bolzenausführung Dichtungen Abstreifer max# Betriebsdruck (bar) min# Betriebsdruck (bar) max# Betriebstemperatur (°C) Off-position Ausfahren Rückstellung Anlegen Bolzen-Ø (mm) max# Belastungskraft (kN) Bolzenhub (mm) max# Volumenstrom (cm3/s) Feder-Anlegekraft (N) Luft-Anlegekraft (N/bar) Elastische Längenänderung (μm/kN)
1 1942310 Threaded-body work support M30 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 16 mm, stroke 8 mm max. load force 6.5 kN workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942310 B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M30 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 16 6,5 8 - 10-13 - 3,5
2 1942310P Threaded-body work support M30 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 16 mm, stroke 8 mm max. load force 6.5 kN with pneumatic contact control workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942310P B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M30 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne pneumatisch mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 16 6,5 8 - 10-13 - 3,5
3 1942410 Threaded-body work support M36 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 20 mm, stroke 10 mm max. load force 15 kN workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942410 B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M36 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 20 15 10 - 14-25 - 3,5
4 1942410P Threaded-body work support M36 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 20 mm, stroke 10 mm max. load force 15 kN with pneumatic contact control workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942410P B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M36 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne pneumatisch mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 20 15 10 - 14-25 - 3,5
5 1942510 Threaded-body work support M48 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 28 mm, stroke 10 mm max. load force 23,5 kN workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942510 B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M48 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 28 23,5 10 - 22-35 - 2,5
6 1942510P Threaded-body work support M48 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 28 mm, stroke 10 mm max. load force 23.5 kN with pneumatic contact control workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942510P B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M48 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne pneumatisch mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 28 23,5 10 - 22-35 - 2,5
7 1942610 Threaded-body work support M60 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 32 mm, stroke 16 mm max. load force 42 kN workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942610 B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M60 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne ohne mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 32 42 16 - 32-61 - 2,5
8 1942610P Threaded-body work support M60 x 1.5 mm double acting, metallic wiper edge plunger Ø 32 mm, stroke 16 mm max. load force 42 kN with pneumatic contact control workpiece contact by spring force max. 500 bar, as per data sheet B1.944 CAD 1942610P B1.944 B1944 Hochdruck Einschraubausführung M60 für gebohrte Kanäle doppelt wirkend ohne ohne pneumatisch mit Druckschraube NBR FKM mit Metallabstreifkante 500 100 70 ohne hydraulisch hydraulisch mit Federkraft 32 42 16 - 32-61 - 2,5
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Druckbereich
Gehäusebauform
hydraulische Anschlüsse
Funktionsweise
Federraumbelüftung
Selbsthemmung
Positionskontrolle
Bolzenausführung
Dichtungen
Abstreifer
max# Betriebsdruck (bar)
min# Betriebsdruck (bar)
max# Betriebstemperatur (°C)
Off-position
Ausfahren
Rückstellung
Anlegen
Bolzen-Ø (mm)
max# Belastungskraft (kN)
Bolzenhub (mm)
max# Volumenstrom (cm3/s)
Feder-Anlegekraft (N)
Luft-Anlegekraft (N/bar)
Elastische Längenänderung (μm/kN)
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte