B1.8241 Slide pivot clamp with optional position monitoring - double acting - max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Slide pivot clamp, double acting with swivel contact bolt max. clamping force 20 kN max. clamping stroke 7 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241
Part Number 1824061
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Druckbereich Positionskontrolle Funktionsweise Gehäusebauform hydraulische Anschlüsse Spannhebel max# Spannkraft (kN} Spannhub (mm) max# Betriebsdruck (bar) Dichtungen Metallic wiper Selbsthemmung
1 1824061 Slide pivot clamp, double acting with swivel contact bolt max. clamping force 20 kN max. clamping stroke 7 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241 CAD 1824061 B1.8241 B18241 Schiebegelenk-Spannpratze Hochdruck Zubehör: Näherungsschalter doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und für Steckverbindung mit Pendelkugel 20 7 500 NBR ohne ohne
2 1824081 Slide pivot clamp, double acting with long clamping lever max. clamping force 20 kN max. clamping stroke 7 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241 CAD 1824081 B1.8241 B18241 Schiebegelenk-Spannpratze Hochdruck Zubehör: Näherungsschalter doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und für Steckverbindung mit langem Spannhebel 15 7 500 NBR ohne ohne
3 1824111 Slide pivot clamp, double acting with swivel contact bolt max. clamping force 32 kN max. clamping stroke 8 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241 CAD 1824111 B1.8241 B18241 Schiebegelenk-Spannpratze Hochdruck Zubehör: Näherungsschalter doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und für Steckverbindung mit Pendelkugel 32 8 500 NBR ohne ohne
4 1824131 Slide pivot clamp, double acting with long clamping lever max. clamping force 32 kN max. clamping stroke 8 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241 CAD 1824131 B1.8241 B18241 Schiebegelenk-Spannpratze Hochdruck Zubehör: Näherungsschalter doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und für Steckverbindung mit langem Spannhebel 23 8 500 NBR ohne ohne
5 1824161 Slide pivot clamp, double acting with swivel contact bolt max. clamping force 50 kN max. clamping stroke 9.5 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241 CAD 1824161 B1.8241 B18241 Schiebegelenk-Spannpratze Hochdruck Zubehör: Näherungsschalter doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und für Steckverbindung mit Pendelkugel 50 9,5 500 NBR ohne ohne
6 1824181 Slide pivot clamp, double acting with long clamping lever max. clamping force 50 kN max. clamping stroke 9.5 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.8241 CAD 1824181 B1.8241 B18241 Schiebegelenk-Spannpratze Hochdruck Zubehör: Näherungsschalter doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und für Steckverbindung mit langem Spannhebel 37 9,5 500 NBR ohne ohne
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Druckbereich
Positionskontrolle
Funktionsweise
Gehäusebauform
hydraulische Anschlüsse
Spannhebel
max# Spannkraft (kN}
Spannhub (mm)
max# Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
Metallic wiper
Selbsthemmung
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte