B1.8242 Slide pivot clamp compact version - with optional position monitoring - double acting - max. operating pressure 350 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Slide pivot clamp, double acting compact design max. clamping force 10 kN max. clamping stroke 5.5 mm max. 350 bar, as per data sheet B1.8242
Part Number 1824040
Product selection
Selector Part Number Description data sheet CAD Dichtungen Druckbereich durchgehende Kolbenstange Funktionsweise Gehäusebauform hydraulische Anschlüsse max. Betriebsdruck [bar] max. Spannkraft [kN} Metallabstreifer Positionskontrolle Selbsthemmung Spannhebel Spannhub [mm]
1 1824040 Slide pivot clamp, double acting compact design max. clamping force 10 kN max. clamping stroke 5.5 mm max. 350 bar, as per data sheet B1.8242 B1.8242 CAD NBR Hochdruck ohne doppelt wirkend Kompaktausführung Rohrgewinde und für Steckverbindung 350 10 mit Zubehör: Näherungsschalter ohne kurzer Spannhebel 5,5
2 3300434 Socket head cap screw M10 x 55 mm, 12.9 as per data sheet B1.8242 B1.8242 CAD
3 3301803 Lock nut M5 x 0.5 mm as per data sheet B1.8242 B1.8242 CAD
4 3456425 Intermediate plate for 1824-040 as per data sheet B1.8242 B1.8242 CAD
5 3612033 Pneumatic jet M5 x 0.5 mm as per data sheet B1.8242 B1.8242 CAD
Part Number
Description
data sheet
CAD
Dichtungen
Druckbereich
durchgehende Kolbenstange
Funktionsweise
Gehäusebauform
hydraulische Anschlüsse
max. Betriebsdruck [bar]
max. Spannkraft [kN}
Metallabstreifer
Positionskontrolle
Selbsthemmung
Spannhebel
Spannhub [mm]
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte