B1.733 Position flexible clamping claw double acting - separate locking port - with optional position monitoring - max. operating pressure 250 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Position flexible clamping jaw clamping force 7,5 kN, retention force 10 kN pendulum range ± 4 mm, hose at the back max. 250 bar, as per data sheet B1.733
Part Number 4412977
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Funktionsweise Außen- und Innenspannung Positionskontrolle max# Spannkraft (kN) max# Haltekraft (kN) Spannhub (mm) max# Betriebsdruck (bar) Dichtungen hydraulische Anschlüsse separater Klemmanschluss Zentralschmierung Sperrluftanschluss
1 4412977 Position flexible clamping jaw clamping force 7,5 kN, retention force 10 kN pendulum range ± 4 mm, hose at the back max. 250 bar, as per data sheet B1.733 CAD 4412977 B1.733 B1733 Positionsflexible Spannpratze doppelt wirkend nur für Außenspannung Zubehör: Induktive Näherungsschalter 7,5 10 2 x 4 250 FKM Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit ohne mit
2 4412978 Position flexible clamping jaw clamping force 7,5 kN, retention force 10 kN pendulum range ± 4 mm, hose at the side max. 250 bar, as per data sheet B1.733 CAD 4412978 B1.733 B1733 Positionsflexible Spannpratze doppelt wirkend nur für Außenspannung Zubehör: Induktive Näherungsschalter 7,5 10 2 x 4 250 FKM Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit ohne mit
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Funktionsweise
Außen- und Innenspannung
Positionskontrolle
max# Spannkraft (kN)
max# Haltekraft (kN)
Spannhub (mm)
max# Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
hydraulische Anschlüsse
separater Klemmanschluss
Zentralschmierung
Sperrluftanschluss
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte