B1.732 Position flexible clamps separate locking port - double acting - max. operating pressure 250 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Position flexible clamp, double acting clamping force 7 kN, retention force 4 kN stroke 6 mm per clamping jaw max. 250 bar, as per data sheet B1.732
Part Number 4412974
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Funktionsweise Außen- und Innenspannung Positionskontrolle max# Spannkraft (kN) max# Haltekraft (kN) Spannhub (mm) max# Betriebsdruck (bar) Dichtungen hydraulische Anschlüsse separater Klemmanschluss Zentralschmierung Sperrluftanschluss
1 4412974 Position flexible clamp, double acting clamping force 7 kN, retention force 4 kN stroke 6 mm per clamping jaw max. 250 bar, as per data sheet B1.732 CAD 4412974 B1.732 B1732 Positionsflexibler Spanner doppelt wirkend für Außen- und Innenspannung ohne 7 4 2 x 6 250 NBR Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit mit ohne
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Funktionsweise
Außen- und Innenspannung
Positionskontrolle
max# Spannkraft (kN)
max# Haltekraft (kN)
Spannhub (mm)
max# Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
hydraulische Anschlüsse
separater Klemmanschluss
Zentralschmierung
Sperrluftanschluss
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte