WZ2.2404 Wedge Clamps for Tapered Clamping Edge double acting, max. clamping force 50 to 400 kN - with form-fit safety step and position monitoring

Manufacturer ROEMHELD
Description Keilspannelement, doppelt wirkend für Werkzeuge mit schrägem Spannrand Spannbolzen mit 20°-Schräge mit formschlüssiger Sicherheitsstufe und Positionskontrolle Zylinder-Ø: 40 mm zulässige Betriebskraft für Schrauben M16 - 8.8: 65 kN max. Spannkraft: 50 kN
Part Number 824046000
Product selection
CAD Selector CAD Part Number Description Katalogblatt Bezeichnung für Spannrand Positionskontrolle Funktionsweise Ausführung max Betriebsdruck [bar] max Spannkraft [kN] max Temperatur [°C] max zulässige Betriebskraft [kN] Typ
1 CAD 824046000 Keilspannelement, doppelt wirkend für Werkzeuge mit schrägem Spannrand Spannbolzen mit 20°-Schräge mit formschlüssiger Sicherheitsstufe und Positionskontrolle Zylinder-Ø: 40 mm zulässige Betriebskraft für Schrauben M16 - 8.8: 65 kN max. Spannkraft: 50 kN WZ22404 Keilspannelement schräg mit, seitlich doppelt wirkend mit formschlüssiger Sicherheitsstufe 275 50 100 65 Keilspannelement
2 CAD 824056000 Keilspannelement, doppelt wirkend für Werkzeuge mit schrägem Spannrand Spannbolzen mit 20°-Schräge mit formschlüssiger Sicherheitsstufe und Positionskontrolle Zylinder-Ø: 50 mm zulässige Betriebskraft für Schrauben M20 - 8.8: 130kN max. Spannkraft: 100 kN WZ22404 Keilspannelement schräg mit, seitlich doppelt wirkend mit formschlüssiger Sicherheitsstufe 350 100 100 130 Keilspannelement
3 CAD 824066000 Keilspannelement, doppelt wirkend für Werkzeuge mit schrägem Spannrand Spannbolzen mit 20°-Schräge mit formschlüssiger Sicherheitsstufe und Positionskontrolle Zylinder-Ø: 63 mm zulässige Betriebskraft für Schrauben M24 - 8.8: 210 kN max. Spannkraft: 160 k WZ22404 Keilspannelement schräg mit, seitlich doppelt wirkend mit formschlüssiger Sicherheitsstufe 350 160 100 210 Keilspannelement
4 CAD 824076000 Keilspannelement, doppelt wirkend für Werkzeuge mit schrägem Spannrand Spannbolzen mit 20°-Schräge mit formschlüssiger Sicherheitsstufe und Positionskontrolle Zylinder-Ø: 80 mm zulässige Betriebskraft für Schrauben M30 - 8.8: 320 kN max. Spannkraft: 250 WZ22404 Keilspannelement schräg mit, seitlich doppelt wirkend mit formschlüssiger Sicherheitsstufe 350 250 100 320 Keilspannelement
5 CAD 824086000 Keilspannelement, doppelt wirkend für Werkzeuge mit schrägem Spannrand Spannbolzen mit 20°-Schräge mit formschlüssiger Sicherheitsstufe und Positionskontrolle Zylinder-Ø: 100 mm zulässige Betriebskraft für Schrauben M36 - 8.8: 520 kN max. Spannkraft: 400 WZ22404 Keilspannelement schräg mit, seitlich doppelt wirkend mit formschlüssiger Sicherheitsstufe 350 400 100 520 Keilspannelement
No CAD available 6 CAD on request 510280065 Adapterplatte für Keilspanner 824066000 mit formschlüssiger Sicherheitsstufe Abmessungen 95 x 37 x 80 mm nach Katalogblatt WZ 2.2404 WZ22404 Adapterplatte Adapterplatte
No CAD available 7 CAD on request 510280066 Adapterplatte für Keilspanner 824076000 mit formschlüssiger Sicherheitsstufe Abmessungen 105 x 39,6 x 80 mm nach Katalogblatt WZ 2.2404 WZ22404 Adapterplatte Adapterplatte
No CAD available 8 CAD on request 510280067 Adapterplatte für Keilspanner 824086000 mit formschlüssiger Sicherheitsstufe Abmessungen 130mm x 55,6mm x 105mm nach Katalogblatt WZ 2.2404 WZ22404 Adapterplatte Adapterplatte
No CAD available 9 CAD on request 510280073 Adapterplatte für Keilspanner 824046000 mit formschlüssiger Sicherheitsstufe Abmessungen 55 x 50 x 20 mm nach Katalogblatt WZ 2.2404 WZ22404 Adapterplatte Adapterplatte
No CAD available 10 CAD on request 510280074 Adapterplatte für Keilspanner 824056000 mit formschlüssiger Sicherheitsstufe Abmessungen 80 x 70 x 29 mm nach Katalogblatt WZ 2.2404 WZ22404 Adapterplatte Adapterplatte
CAD
Part Number
Description
Katalogblatt
Bezeichnung
für Spannrand
Positionskontrolle
Funktionsweise
Ausführung
max Betriebsdruck [bar]
max Spannkraft [kN]
max Temperatur [°C]
max zulässige Betriebskraft [kN]
Typ
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte