B1.8268 Hinge Clamps 70 bar with throttle valve, metallic wiper edge and optional position monitoring - double acting, max. operating pressure 70 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268
Part Number 1826G7130
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Druckbereich max# Betriebsdruck (bar) Funktionsweise Gehäusebauform hydraulische Anschlüsse Spannhebel Spannhub (mm) Positionskontrolle Extended piston rod max# Spannkraft (kN} Dichtungen Metallic wiper
1 1826G7130 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7130 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
2 1826G7131 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7131 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
3 1826G7132 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7132 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
4 1826G7140 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7140 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
5 1826G7141 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7141 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
6 1826G7142 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction G with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7142 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
7 1826G7230 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction G with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7230 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
8 1826G7231 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction G with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7231 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
9 1826G7232 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction G with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7232 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
10 1826G7240 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction G with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7240 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
11 1826G7241 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction G with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7241 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
12 1826G7242 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction G with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7242 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
13 1826G7330 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction G with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7330 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
14 1826G7331 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction G with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7331 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
15 1826G7332 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction G with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7332 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
16 1826G7340 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction G with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7340 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
17 1826G7341 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction G with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7341 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
18 1826G7342 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction G with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7342 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
19 1826G7430 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction G with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7430 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
20 1826G7431 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction G with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7431 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
21 1826G7432 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction G with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7432 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
22 1826G7440 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction G with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7440 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
23 1826G7441 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction G with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7441 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
24 1826G7442 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction G with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7442 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
25 1826G7530 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction G with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7530 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
26 1826G7531 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction G with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7531 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
27 1826G7532 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction G with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7532 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
28 1826G7540 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction G with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7540 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
29 1826G7541 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction G with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7541 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
30 1826G7542 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction G with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826G7542 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
31 1826L7130 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction L with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7130 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
32 1826L7131 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction L with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7131 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
33 1826L7132 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction L with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7132 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
34 1826L7140 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction L with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7140 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
35 1826L7141 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction L with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7141 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
36 1826L7142 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction L with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7142 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
37 1826L7230 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction L with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7230 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
38 1826L7231 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction L with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7231 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
39 1826L7232 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction L with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7232 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
40 1826L7240 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction L with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7240 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
41 1826L7241 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction L with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7241 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
42 1826L7242 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction L with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7242 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
43 1826L7330 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction L with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7330 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
44 1826L7331 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction L with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7331 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
45 1826L7332 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction L with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7332 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
46 1826L7340 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction L with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7340 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
47 1826L7341 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction L with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7341 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
48 1826L7342 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction L with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7342 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
49 1826L7430 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction L with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7430 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
50 1826L7431 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction L with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7431 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
51 1826L7432 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction L with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7432 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
52 1826L7440 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction L with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7440 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
53 1826L7441 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction L with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7441 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
54 1826L7442 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction L with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7442 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
55 1826L7530 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction L with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7530 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
56 1826L7531 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction L with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7531 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
57 1826L7532 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction L with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7532 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
58 1826L7540 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction L with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7540 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
59 1826L7541 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction L with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7541 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
60 1826L7542 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction L with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826L7542 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
61 1826R7130 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction R with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7130 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
62 1826R7131 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction R with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7131 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
63 1826R7132 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction R with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7132 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,1 ohne ohne 2,6 NBR mit
64 1826R7140 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction R with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7140 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
65 1826R7141 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction R with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7141 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
66 1826R7142 Hinge clamp 70 bar, double acting size 1, clamping direction R with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7142 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 2,3 NBR mit
67 1826R7230 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction R with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7230 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
68 1826R7231 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction R with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7231 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
69 1826R7232 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction R with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7232 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,5 ohne ohne 3,5 NBR mit
70 1826R7240 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction R with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7240 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
71 1826R7241 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction R with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7241 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
72 1826R7242 Hinge clamp 70 bar, double acting size 2, clamping direction R with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7242 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 2,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 3,1 NBR mit
73 1826R7330 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction R with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7330 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
74 1826R7331 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction R with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7331 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
75 1826R7332 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction R with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7332 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3 ohne ohne 4,4 NBR mit
76 1826R7340 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction R with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7340 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
77 1826R7341 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction R with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7341 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
78 1826R7342 Hinge clamp 70 bar, double acting size 3, clamping direction R with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7342 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 4 NBR mit
79 1826R7430 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction R with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7430 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
80 1826R7431 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction R with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7431 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
81 1826R7432 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction R with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7432 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3,5 ohne ohne 7,3 NBR mit
82 1826R7440 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction R with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7440 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
83 1826R7441 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction R with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7441 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
84 1826R7442 Hinge clamp 70 bar, double acting size 4, clamping direction R with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7442 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 3,5 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 6,8 NBR mit
85 1826R7530 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction R with throttle valve without switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7530 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
86 1826R7531 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction R with throttle valve without switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7531 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
87 1826R7532 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction R with throttle valve without switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7532 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 4,1 ohne ohne 12,1 NBR mit
88 1826R7540 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction R with throttle valve with switch rod without clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7540 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss ohne Spannhebel 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
89 1826R7541 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction R with throttle valve with switch rod with clamping lever with contact bolt max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7541 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss Spannhebel mit Druckschraube 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
90 1826R7542 Hinge clamp 70 bar, double acting size 5, clamping direction R with throttle valve with switch rod with long clamping lever max. 70 bar, as per data sheet B1.8268 CAD 1826R7542 B1.8268 B18268 Hebelspanner Niederdruck 70 doppelt wirkend Flansch oben Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss langer Spannhebel, unbearbeitet 4,1 Zubehör: Elektrisch oder pneumatisch mit 11,5 NBR mit
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Druckbereich
max# Betriebsdruck (bar)
Funktionsweise
Gehäusebauform
hydraulische Anschlüsse
Spannhebel
Spannhub (mm)
Positionskontrolle
Extended piston rod
max# Spannkraft (kN}
Dichtungen
Metallic wiper
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte