I4.111 Fixture clamp with fixed jaw max. clamping force 15 kN - jaw width 65 mm - max. operating pressure 250 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Fixture clamp with fixed jaw max. clamping force 15 kN jaw width 65 mm clamping stroke 5 mm double acting max. 250 bar, as per data sheet I4.111
Part Number 4413101
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Funktionsweise Backenbreite (mm) max# Spannkraft (kN} Spannhub (mm) max# Betriebsdruck (bar) hydraulische Anschlüsse Zentralschmierung Auflagekontrolle Dichtungen
1 4413101 Fixture clamp with fixed jaw max. clamping force 15 kN jaw width 65 mm clamping stroke 5 mm double acting max. 250 bar, as per data sheet I4.111 CAD 4413101 I4.111 I4111 doppelt wirkend 65 15 5 250 Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit pneumatisch NBR
2 4413131 Fixture clamp with fixed jaw max. clamping force 15 kN jaw width 65 mm clamping stroke 45 mm double acting max. 250 bar, as per data sheet I4.111 CAD 4413131 I4.111 I4111 doppelt wirkend 65 15 45 250 Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit pneumatisch NBR
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Funktionsweise
Backenbreite (mm)
max# Spannkraft (kN}
Spannhub (mm)
max# Betriebsdruck (bar)
hydraulische Anschlüsse
Zentralschmierung
Auflagekontrolle
Dichtungen
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte