C2.952 Pressure Relief Valves max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Pressure relief valve G1/2 pmax. port R: 20 bar adjustment range: 0 to 500 bar max. 500 bar, as per data sheet C2.952
Part Number 2952521
Omniclass number 23.27.33.13
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Design Befestigungsart Anschlussgröße Operation max# Betriebsdruck - Anschluss P (bar) max# Betriebsdruck - Anschluss R (bar) max# Volumenstrom (l/min)
1 2952521 Pressure relief valve G1/2 pmax. port R: 20 bar adjustment range: 0 to 500 bar max. 500 bar, as per data sheet C2.952 CAD 2952521 C2.952-1 C2952 Sitzventil, direktgesteuert Rohranschluss G 1/2 Flügelschraube 500 20 40
2 2952525 Pressure relief valve G1/2 pmax. port R: 500 bar adjustment range: 0 to 500 bar max. 500 bar, as per data sheet C2.952 CAD 2952525 C2.952-1 C2952 Sitzventil, direktgesteuert Rohranschluss G 1/2 Flügelschraube 500 500 40
3 2952010 Pressure relief valve ND 3 manifold-mounting connection pmax. port R: 400 bar adjustment range: 20 to 500 bar max. 500 bar, as per data sheet C2.952 CAD 2952010 C2.952-1 C2952 Sitzventil, direktgesteuert Flanschanschluss NW 3 Rändelschraube 500 400 5
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Design
Befestigungsart
Anschlussgröße
Operation
max# Betriebsdruck - Anschluss P (bar)
max# Betriebsdruck - Anschluss R (bar)
max# Volumenstrom (l/min)
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte