B1.5601 Built-in Anti-Rotation Pistons Piston and threaded bushing, complete with seals, - double acting, max. operating pressure 350 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Built-in anti-rotation piston, complete Ø 32 mm, stroke 25 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601
Part Number 0156404
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Funktionsweise Positionsabfrage Stroke end cushioning Gehäusematerial Kolbendurchmesser (mm) Stangendurchmesser (mm) Hub (mm) max Druckkraft (kN) max Zugkraft (kN) max Betriebsdruck (bar) Dichtungen Betriebstemperatur (°C) hydraulische Anschlüsse Fixation Keyway Piston rod end Zentrierbund Verdrehsicherung Stainless Gelenklager
1 0156404 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 32 mm, stroke 25 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156404 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 32 22 25 28,1 14,8 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M10 ohne mit nein -
2 0156405 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 32 mm, stroke 50 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156405 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 32 22 50 28,1 14,8 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M10 ohne mit nein -
3 0156406 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 32 mm, stroke 100 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156406 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 32 22 100 28,1 14,8 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M10 ohne mit nein -
4 0156504 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 40 mm, stroke 25 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156504 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 40 32 25 44 15,8 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M12 ohne mit nein -
5 0156505 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 40 mm, stroke 50 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156505 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 40 32 50 44 15,8 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M12 ohne mit nein -
6 0156506 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 40 mm, stroke 100 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156506 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 40 32 100 44 15,8 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M12 ohne mit nein -
7 0156604 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 50 mm, stroke 25 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156604 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 50 40 25 68,7 24,7 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M16 ohne mit nein -
8 0156605 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 50 mm, stroke 50 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156605 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 50 40 50 68,7 24,7 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M16 ohne mit nein -
9 0156606 Built-in anti-rotation piston, complete Ø 50 mm, stroke 100 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156606 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 50 40 100 68,7 24,7 350 NBR -30...+100 - - - Innengewinde M16 ohne mit nein -
10 0156407 threaded pushing, secured against torsion for piston Ø 32 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156407 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 32 22 350 NBR -30...+100 - - - - ohne mit nein -
11 0156507 Threaded bushing, secured against torsion for piston Ø 40 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156507 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 40 32 350 NBR -30...+100 - - - - ohne mit nein -
12 0156607 Threaded bushing, secured against torsion for piston Ø 50 mm, NBR max. 350 bar, as per data sheet B1.5601 CAD 0156607 B1.5601 B15601 Einbauelement doppelt wirkend ohne ohne ohne 50 40 350 NBR -30...+100 - - - - ohne mit nein -
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Funktionsweise
Positionsabfrage
Stroke end cushioning
Gehäusematerial
Kolbendurchmesser (mm)
Stangendurchmesser (mm)
Hub (mm)
max Druckkraft (kN)
max Zugkraft (kN)
max Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
Betriebstemperatur (°C)
hydraulische Anschlüsse
Fixation
Keyway
Piston rod end
Zentrierbund
Verdrehsicherung
Stainless
Gelenklager
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte