B1.542 Block cylinders Piston rod with exterior thread - double acting - max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542
Part Number 1543266
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Funktionsweise Positionsabfrage Stroke end cushioning Gehäusematerial Kolbendurchmesser (mm) Stangendurchmesser (mm) Hub (mm) max Druckkraft (kN) max Zugkraft (kN) max Betriebsdruck (bar) Dichtungen Betriebstemperatur (°C) hydraulische Anschlüsse Fixation Keyway Piston rod end Zentrierbund Verdrehsicherung Stainless Gelenklager
1 1543266 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543266 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
2 1543261L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543261L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
3 1543266B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543266B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
4 1543266S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543266S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
5 1543265 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals NBR 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543265 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 NBR -30...+100 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
6 1543260L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals NBR 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543260L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
7 1543265B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543265B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
8 1543265S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1543265S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M14 ohne ohne nein Zubehör
9 1544266 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544266 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
10 1544261L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544261L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
11 1544266B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544266B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
12 1544266S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544266S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
13 1544265 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals NBR 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544265 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 NBR -30...+100 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
14 1544260L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals NBR 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544260L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
15 1544265B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544265B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
16 1544265S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1544265S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M16 ohne ohne nein Zubehör
17 1545266 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545266 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
18 1545261L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545261L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
19 1545266B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545266B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
20 1545266S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545266S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
21 1545265 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals NBR 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545265 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 NBR -30...+100 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
22 1545260L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals NBR 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545260L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
23 1545265B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545265B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
24 1545265S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1545265S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M20 ohne ohne nein Zubehör
25 1546266 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546266 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
26 1546261L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546261L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
27 1546266B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546266B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
28 1546266S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546266S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
29 1546265 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals NBR 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546265 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 NBR -30...+100 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
30 1546260L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals NBR 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546260L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
31 1546265B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546265B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
32 1546265S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection S, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1546265S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M27 ohne ohne nein Zubehör
33 1547276 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547276 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
34 1547271L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547271L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
35 1547276B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547276B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
36 1547276S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection S, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547276S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
37 1547275 Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm connection pipe thread G1/2, seals NBR 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547275 B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 NBR -30...+100 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
38 1547270L Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection L, seals NBR 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547270L B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
39 1547275B Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection B, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547275B B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
40 1547275S Block cylinder, double acting piston rod with external thread piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection S, seals NBR 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.542 CAD 1547275S B1.542 B1542 Blockzylinder doppelt wirkend ohne ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 NBR -30...+100 O-Ring-Flanschanschluss S 4 Längsbohrungen ohne Außengewinde M33 ohne ohne nein Zubehör
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Funktionsweise
Positionsabfrage
Stroke end cushioning
Gehäusematerial
Kolbendurchmesser (mm)
Stangendurchmesser (mm)
Hub (mm)
max Druckkraft (kN)
max Zugkraft (kN)
max Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
Betriebstemperatur (°C)
hydraulische Anschlüsse
Fixation
Keyway
Piston rod end
Zentrierbund
Verdrehsicherung
Stainless
Gelenklager
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte