B1.520 Block cylinders for stroke end control - double acting - max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 16 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520
Part Number 1531136
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Funktionsweise Positionsabfrage Stroke end cushioning Gehäusematerial Kolbendurchmesser (mm) Stangendurchmesser (mm) Hub (mm) max Druckkraft (kN) max Zugkraft (kN) max Betriebsdruck (bar) Dichtungen Betriebstemperatur (°C) hydraulische Anschlüsse Fixation Keyway Piston rod end Zentrierbund Verdrehsicherung Stainless Gelenklager
1 1531136 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 16 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531136 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 16 10 6,1 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
2 1531130K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 16 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531130K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 16 10 6,1 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
3 1531136B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 16 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531136B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 16 10 6,1 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
4 1531166 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531166 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 50 10 6,1 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
5 1531160L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531160L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 50 10 6,1 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
6 1531166B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531166B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 50 10 6,1 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
7 1531196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 100 10 6,1 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
8 1531190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 100 10 6,1 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
9 1531196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 16 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1531196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 16 10 100 10 6,1 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M6 ohne ohne nein ohne
10 1533136 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 20 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533136 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 20 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
11 1533130K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 20 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533130K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 20 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
12 1533136B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 20 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533136B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 20 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
13 1533166 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533166 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
14 1533160L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533160L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
15 1533166B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533166B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 50 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
16 1533196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 100 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
17 1533190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 100 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
18 1533196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 25 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1533196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 25 16 100 24,5 14,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M10 ohne ohne nein ohne
19 1534136 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 25 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534136 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 25 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
20 1534130K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 25 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534130K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 25 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
21 1534136B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 25 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534136B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 25 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
22 1534166 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534166 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
23 1534160L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534160L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
24 1534166B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534166B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 50 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
25 1534196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 100 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
26 1534190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 100 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
27 1534196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 32 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1534196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 32 20 100 40,2 24,5 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M12 ohne ohne nein ohne
28 1535136 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 25 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535136 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 25 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
29 1535130K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 25 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535130K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 25 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
30 1535136B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 25 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535136B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 25 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
31 1535166 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535166 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
32 1535160L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535160L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
33 1535166B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535166B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 50 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
34 1535196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 100 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
35 1535190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 100 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
36 1535196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 40 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1535196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 40 25 100 62,8 38,3 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M16 ohne ohne nein ohne
37 1536136 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 25 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536136 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 25 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
38 1536130K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 25 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536130K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 25 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
39 1536136B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 25 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536136B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 25 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
40 1536166 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 50 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536166 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
41 1536160L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536160L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
42 1536166B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 50 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536166B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 50 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
43 1536196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/4, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 100 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
44 1536190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 100 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
45 1536196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 50 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1536196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 50 32 100 98,5 57,9 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M20 ohne ohne nein ohne
46 1537146 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 30 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537146 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 30 156 93 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
47 1537140K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 30 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537140K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 30 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
48 1537146B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 30 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537146B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 30 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
49 1537176 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 63 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537176 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
50 1537170L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537170L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
51 1537176B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 63 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537176B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 63 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
52 1537196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 100 156 93 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
53 1537190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 100 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
54 1537196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 63 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1537196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 63 40 100 156 93 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M27 ohne ohne nein ohne
55 1538146 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 32 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538146 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 32 252 153,2 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
56 1538140K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 32 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538140K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 32 252 153,2 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
57 1538146B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 32 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538146B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 32 252 153,2 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
58 1538186 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 80 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538186 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 80 252 153,2 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
59 1538180L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 80 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538180L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 80 252 153,2 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
60 1538186B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 80 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538186B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 80 252 153,2 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
61 1538196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 100 252 153,2 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
62 1538190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 100 252 153,2 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
63 1538196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 80 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1538196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 80 50 100 252 153,2 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M30 ohne ohne nein ohne
64 1539156 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 100 mm, stroke 40 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1539156 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 100 63 40 392 236,8 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M42 ohne ohne nein ohne
65 1539150K Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 100 mm, stroke 40 mm manifold-mounting connection K, seals FKM 2 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1539150K B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 100 63 40 392 236,8 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss K Querbohrungen ohne Innengewinde M42 ohne ohne nein ohne
66 1539156B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 100 mm, stroke 40 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1539156B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 100 63 40 392 236,8 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M42 ohne ohne nein ohne
67 1539196 Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 100 mm, stroke 100 mm connection pipe thread G1/2, seals FKM 2 cross holes and 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1539196 B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 100 63 100 392 236,8 500 FKM -20...+200 Rohrgewinde Querbohrungen + 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M42 ohne ohne nein ohne
68 1539190L Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 100 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection L, seals FKM 4 cross holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1539190L B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 100 63 100 392 236,8 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss L Querbohrungen ohne Innengewinde M42 ohne ohne nein ohne
69 1539196B Block cylinder, double acting for stroke end control piston Ø 100 mm, stroke 100 mm manifold-mounting connection B, seals FKM 4 longitudinal holes max. 500 bar, as per data sheet B1.520 CAD 1539196B B1.520 B1520 Blockzylinder doppelt wirkend Zubehör: Hochdruckfeste Sensoren ohne Stahl 100 63 100 392 236,8 500 FKM -20...+200 O-Ring-Flanschanschluss B 4 Längsbohrungen ohne Innengewinde M42 ohne ohne nein ohne
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Funktionsweise
Positionsabfrage
Stroke end cushioning
Gehäusematerial
Kolbendurchmesser (mm)
Stangendurchmesser (mm)
Hub (mm)
max Druckkraft (kN)
max Zugkraft (kN)
max Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
Betriebstemperatur (°C)
hydraulische Anschlüsse
Fixation
Keyway
Piston rod end
Zentrierbund
Verdrehsicherung
Stainless
Gelenklager
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte