B1.8233 Block clamps with / without self-locking - double acting - max. operating pressure 70 / 100 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Block clamp, double acting without self-locking max. clamping force 13.5 kN max. clamping stroke 6 mm max. 70 bar, as per data sheet B1.8233
Part Number 1824310A
Product selection
Selector Part Number Description CAD Sachnummer Baureihe #KatalogBlatt Typ Druckbereich Positionskontrolle Funktionsweise Gehäusebauform hydraulische Anschlüsse Spannhebel max# Spannkraft (kN} Spannhub (mm) max# Betriebsdruck (bar) Dichtungen Metallic wiper Selbsthemmung
1 1824310A Block clamp, double acting without self-locking max. clamping force 13.5 kN max. clamping stroke 6 mm max. 70 bar, as per data sheet B1.8233 CAD 1824310A B1.8233 B18233 Blockspannpratze Niederdruck ohne doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit Druckstück 13,5 6 70 NBR ohne ohne
2 1824410A Block clamp, double acting with self-locking max. clamping force 7.5 kN max. clamping stroke 6 mm max. 70 bar, as per data sheet B1.8233 CAD 1824410A B1.8233 B18233 Blockspannpratze Niederdruck ohne doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit Druckstück 7,5 6 70 NBR ohne mit
3 1824510A Block clamp, double acting without self-locking max. clamping force 31 kN max. clamping stroke 8 mm max. 100 bar, as per data sheet B1.8233 CAD 1824510A B1.8233 B18233 Blockspannpratze Hochdruck ohne doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit Druckstück 31 8 100 NBR ohne ohne
4 1824610A Block clamp, double acting with self-locking max. clamping force 18.5 kN max. clamping stroke 8 mm max. 100 bar, as per data sheet B1.8233 CAD 1824610A B1.8233 B18233 Blockspannpratze Hochdruck ohne doppelt wirkend Blockform Rohrgewinde und O-Ring-Flanschanschluss mit Druckstück 18,5 8 100 NBR ohne mit
Part Number
Description
CAD
Sachnummer
Baureihe
#KatalogBlatt
Typ
Druckbereich
Positionskontrolle
Funktionsweise
Gehäusebauform
hydraulische Anschlüsse
Spannhebel
max# Spannkraft (kN}
Spannhub (mm)
max# Betriebsdruck (bar)
Dichtungen
Metallic wiper
Selbsthemmung
Contact the supplier
ROEMHELD Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering
Roemheld GmbH Friedrichshütte