1

Shrink discs - TLK 683

Manufacturer Rexnord Tollok srl
Description Shrink discs, d= 140 mm, D= 230 mm
Part number TLK 683 140x230
Product selection
Selector Part Number d (mm) dw (mm) Torque - Mt (N.m) Axial force - F ax (kN) Tightening torque - Ms (N.m) D (mm) l (mm) L (mm) d1 (mm) e (mm) Tightening Screws (DIN 931) Weight (kg)
1 TLK 683 140x230 140 100 30000 607 300 230 64 74 174 10 M16 13
2 TLK 683 140x230 140 105 34000 650 300 230 64 74 174 10 M16 13
3 TLK 683 140x230 140 115 42000 737 300 230 64 74 174 10 M16 13
4 TLK 683 155x263 155 110 45000 810 300 263 70 80 194 10 M16 19
5 TLK 683 155x263 155 115 49000 860 300 263 70 80 194 10 M16 19
6 TLK 683 155x263 155 125 60000 959 300 263 70 80 194 10 M16 19
7 TLK 683 165x290 165 120 63000 1047 300 290 77 88 204 11 M16 26
8 TLK 683 165x290 165 125 69000 1105 300 290 77 88 204 11 M16 26
9 TLK 683 165x290 165 135 83000 1223 300 290 77 88 204 11 M16 26
10 TLK 683 175x300 175 130 73000 1121 300 300 77 88 214 11 M16 27
11 TLK 683 175x300 175 135 80000 1178 300 300 77 88 214 11 M16 27
12 TLK 683 175x300 175 145 94000 1292 300 300 77 88 214 11 M16 27
13 TLK 683 185x320 185 140 106000 1512 570 320 100 112 232 12 M20 40
14 TLK 683 185x320 185 145 115000 1582 570 320 100 112 232 12 M20 40
15 TLK 683 185x320 185 155 134000 1723 570 320 100 112 232 12 M20 40
16 TLK 683 200x340 200 150 126000 1685 570 340 100 112 246 12 M20 44
17 TLK 683 200x340 200 155 136000 1757 570 340 100 112 246 12 M20 44
18 TLK 683 200x340 200 165 157000 1900 570 340 100 112 246 12 M20 44
19 TLK 683 220x370 220 160 162000 2027 570 370 121 134 266 13 M20 64
20 TLK 683 220x370 220 165 174000 2112 570 370 121 134 266 13 M20 64
21 TLK 683 220x370 220 180 213000 2366 570 370 121 134 266 13 M20 64
22 TLK 683 240x405 240 170 206000 2424 570 405 130 144 286 14 M20 81
23 TLK 683 240x405 240 180 235000 2607 570 405 130 144 286 14 M20 81
71 TLK 683 240x405 240 200 298000 2978 570 405 130 144 286 14 M20 81
72 TLK 683 260x430 260 190 285000 3000 570 430 144 160 306 16 M20 102
73 TLK 683 260x430 260 200 321000 3207 570 430 144 160 306 16 M20 102
74 TLK 683 260x430 260 220 399000 3623 570 430 144 160 306 16 M20 102
75 TLK 683 280x460 280 210 361000 3435 980 460 156 172 334 16 M24 126
76 TLK 683 280x460 280 220 401000 3646 980 460 156 172 334 16 M24 126
77 TLK 683 280x460 280 240 489000 4074 980 460 156 172 334 16 M24 126
78 TLK 683 300x485 300 230 461000 4010 980 485 158 176 354 18 M24 141
79 TLK 683 300x485 300 240 508000 4230 980 485 158 176 354 18 M24 141
80 TLK 683 300x485 300 250 556000 4452 980 485 158 176 354 18 M24 141
81 TLK 683 320x520 320 240 512000 4269 980 520 166 184 374 18 M24 171
82 TLK 683 320x520 320 250 562000 4498 980 520 166 184 374 18 M24 171
83 TLK 683 320x520 320 270 670000 4960 980 520 166 184 374 18 M24 171
84 TLK 683 340x570 340 250 661000 5288 1450 570 186 206 404 20 M27 235
85 TLK 683 340x570 340 260 722000 5552 1450 570 186 206 404 20 M27 235
86 TLK 683 340x570 340 280 852000 6086 1450 570 186 206 404 20 M27 235
87 TLK 683 360x590 360 270 763000 5654 1450 590 188 210 424 22 M27 251
88 TLK 683 360x590 360 280 828000 5914 1450 590 188 210 424 22 M27 251
89 TLK 683 360x590 360 300 966000 6438 1450 590 188 210 424 22 M27 251
90 TLK 683 390x650 390 290 978000 6743 1450 650 196 220 456 24 M27 324
91 TLK 683 390x650 390 300 1054000 7029 1450 650 196 220 456 24 M27 324
92 TLK 683 390x650 390 320 1217000 7606 1450 650 196 220 456 24 M27 324
93 TLK 683 420x690 420 320 1297000 8106 1450 690 221 246 486 25 M27 409
94 TLK 683 420x690 420 330 1389000 8416 1450 690 221 246 486 25 M27 409
95 TLK 683 420x690 420 350 1582000 9040 1450 690 221 246 486 25 M27 409
96 TLK 683 440x750 440 340 1583000 9312 1970 750 233 258 514 25 M30 526
97 TLK 683 440x750 440 350 1687000 9642 1970 750 233 258 514 25 M30 526
98 TLK 683 440x750 440 370 1907000 10306 1970 750 233 258 514 25 M30 526
99 TLK 683 460x770 460 360 1734000 9632 1970 770 233 258 534 25 M30 544
100 TLK 683 460x770 460 370 1841000 9953 1970 770 233 258 534 25 M30 544
101 TLK 683 460x770 460 390 2067000 10599 1970 770 233 258 534 25 M30 544
102 TLK 683 480x800 480 380 2076000 10926 1970 800 270 298 552 28 M30 642
103 TLK 683 480x800 480 390 2198000 11270 1970 800 270 298 552 28 M30 642
104 TLK 683 480x800 480 410 2452000 11961 1970 800 270 298 552 28 M30 642
105 TLK 683 500x850 500 400 2529000 12645 1970 850 270 300 572 30 M30 741
106 TLK 683 500x850 500 410 2669000 13021 1970 850 270 300 572 30 M30 741
107 TLK 683 500x850 500 430 2962000 13777 1970 850 270 300 572 30 M30 741
108 TLK 683 530x890 530 430 3093000 14385 2650 890 306 338 616 32 M33 899
109 TLK 683 530x890 530 440 3252000 14782 2650 890 306 338 616 32 M33 899
110 TLK 683 530x890 530 460 3584000 15581 2650 890 306 338 616 32 M33 899
111 TLK 683 560x940 560 450 3439000 15284 2650 940 306 338 646 32 M33 1000
112 TLK 683 560x940 560 460 3607000 15683 2650 940 306 338 646 32 M33 1000
113 TLK 683 560x940 560 480 3956000 16485 2650 940 306 338 646 32 M33 1000
Part Number
d (mm)
dw (mm)
Torque - Mt (N.m)
Axial force - F ax (kN)
Tightening torque - Ms (N.m)
D (mm)
l (mm)
L (mm)
d1 (mm)
e (mm)
Tightening Screws (DIN 931)
Weight (kg)
Documentation
Contact the supplier
Rexnord Tollok srl Locking assemblies
Rexnord Tollok srl