MVB30 - Moteurs vibrants 2 pôles triphasés
1

MVB30 - Moteurs vibrants 2 pôles triphasés

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Moteurs vibrants 2 pôles triphasés - MVB30120M
Référence MVB30120M
Product selection
CAD Selector Référence Moment stat (.kg x m ) Force centri. kg Puissance absorbée (W) Courant max 400 - 230 V - A Condensateur ( µf) Dessins Nb de vis Masse (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm) M (mm) N (mm) O (mm)
No CAD available 1 MVB30120M 12 120 170 -155 0,33 - 0,7 10 1 4 5,6 62-74 106 209 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 45
No CAD available 2 MVB30205M 20 205 170 - 155 0,33 - 0,7 10 1 4 6,2 62-74 106 228 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 53
No CAD available 3 MVB30320M 32 320 250 - 270 0,57 - 1,2 16 1 4 9,5 90 125 255 152 33 13 28 30 93 173 144 73 54
No CAD available 4 MVB30520M 52 520 430 - 480 0,76 - 2,2 12,5 1 4 14,8 105 140 284 167 32 13 30 30 111 203 163 82,5 63
No CAD available 5 MVB30120T 12 120 170 1 4 5,6 62-74 106 209 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 45
No CAD available 6 MVB30205T 20 205 170 1 4 6,2 62-74 106 228 125 30,5 9 24 23 93 151 123 61 53
No CAD available 7 MVB30320T 32 320 250 1 4 9,5 90 125 255 152 33 13 28 30 93 173 144 73 54
No CAD available 8 MVB30520T 52 520 430 1 4 14,8 105 140 284 167 32 13 30 30 111 203 163 82,5 63
No CAD available 9 MVB30800T 80 800 610 1 4 20,5 120 170 308 205 38 17 40 30 111 214,5 191 91,5 63
No CAD available 10 MVB301150T 114 1150 950 1 4 37 120 170 436 210 60 17 22 33 111 243 223 115,5 118
No CAD available 11 MVB301600T 159 1600 1900 1 4 43 140 190 422 230 81,5 17 22 47,5 111 235 224 104 83,5
No CAD available 12 MVB302350T 234 2350 2100 1 4 53 140 190 458 230 81,5 17 22 45 111 235 224 104 101,5
No CAD available 13 MVB303250T 324 3250 3800 1 4 105 155 255 590 310 103,5 23,5 30 60 155 335 309 160 150
No CAD available 14 MVB304000T 399 4000 3800 1 4 110 155 255 590 310 103,5 23,5 30 60 155 335 309 160 150
No CAD available 15 MVB306400T 636 6400 5300 1 4 188 200 320 662 390 111 28 32 75 155 381 384 189 151
No CAD available 16 MVB309000T 895 9000 9400 1 4 217 200 320 624 392 111 28 35 75 155 403 402 199,5 132
Référence
Moment stat (.kg x m )
Force centri. kg
Puissance absorbée (W)
Courant max 400 - 230 V - A
Condensateur ( µf)
Dessins
Nb de vis
Masse (kg)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
I (mm)
L (mm)
M (mm)
N (mm)
O (mm)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS