Ecrou mobile pour VVTEMC - ECETRF

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Ecrou mobile pour VVTEMC - EC2ETRF
Référence EC2ETRF
Product selection
Selector Référence TR (mm) A (mm) B (mm) C (mm) O0 (mm) O1 (mm) O2 (mm) O3 (mm) O4 (mm)
1 EC2ETRF 14x4 8 12 35 38 48 28 28,2 6
2 EC5ETRF 18x4 8 12 35 38 48 28 28,2 6
3 EC10ETRF 20x4 8 12 44 45 55 32 32,2 7
4 EC25ETRF 30x6 8 14 46 50 62 38 38,2 7
5 EC50ETRF 40x7 12 16 66 78 95 63 63,2 9
6 EC100ETRF 60x9 16 20 90 110 130 88 88,2 13
Référence
TR (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
O0 (mm)
O1 (mm)
O2 (mm)
O3 (mm)
O4 (mm)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS