PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs rotatifs - WRD22

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseurs rotatifs - WRD22L20
Référence WRD22L20
Product selection
Selector Référence Matière Sens Couple (Nm)
1 WRD22R13 Plastique horaire 0,49 à 1,27
2 WRD22R20 Plastique anti-horaire 0,98 à 1,96
3 WRD22L13 Plastique horaire 0,49 à 1,27
4 WRD22L20 Plastique anti-horaire 0,98 à 1,96
Référence
Matière
Sens
Couple (Nm)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS