PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs hydrauliques - MEGA-LINE- 0,25 à 1,0

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseur hydraulique 0,25 à 1,0 - WEM1040A
Référence WEM1040A
Product selection
Selector Référence course (mm) Wkg (Nm par course) Wkg/heure (Nm/H) 0- très doux 1- doux 2- moyen 3- dur 4- très dur Filetage standard (mm) Filetage option (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) K (mm) L (mm) SW (mm) SW1 (mm) Poids (kg) Force ressort Min-Max (N)
1 WEM025A 14 30 50000 1,6-1500 M14x1 M14x1,5 96 78 2,5 4 10 103 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
2 WSM0250A 14 30 50000 0,9-8 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
3 WSM0251A 14 30 50000 3,5-17 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
4 WSM0252A 14 30 50000 9,9-76 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
5 WSM0253A 14 30 50000 62-252 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
6 WSM0254A 14 30 50000 25-950 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
7 WPM0251A 14 30 50000 0,8-3,7 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
8 WPM0252A 14 30 50000 3-26 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
9 WPM0253A 14 30 50000 21-165 M14x1 M14x1,5 92 78 2,5 4 10 100 4,5 5 13 17 0,05 13 - 23
10 WEM035A 14 35 52500 6,5-1750 M16x1 M16x1,5 96 78 2,5 4 10 104 4,5 6 14 24 0,07 13 - 23
11 WEM0519A 19 100 76500 9-4500 M20x1 M20x1,5 113 88 2,5 6 12 123 6 6 18 24 0,14 12 - 23
12 WSM05190A 19 100 76500 2,6-10,6 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
13 WSM05191A 19 100 76500 10-86 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
14 WSM05192A 19 100 76500 40-209 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
15 WSM05193A 19 100 76500 170- 800 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
16 WSM05194A 19 100 76500 680-450 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
17 WPM05191A 19 100 76500 2,6-12,5 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
18 WPM05192A 19 100 76500 10-89 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
19 WPM05193A 19 100 76500 69-555 M20x1 M20x1,5 107 88 2,5 6 12 117 6 6 18 24 0,14 12 - 23
20 WEM10A 25 220 105600 22-11000 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 141 108 3,5 8 16 154 8 8 23 30 0,29 15 - 31
21 WSM100A 25 220 105600 6-29 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
22 WSM101A 25 220 105600 24-120 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
23 WSM102A 25 220 105600 70-460 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
24 WSM103A 25 220 105600 440-2050 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
25 WSM104A 25 220 105600 1760-10800 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
26 WPM101A 25 220 105600 6-27,5 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
27 WPM102A 25 220 105600 21-195 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
28 WPM103A 25 220 105600 150-1200 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 133 108 3,5 8 16 146 8 8 23 30 0,29 15 - 31
29 WEM1040A 40 300 175500 38-18000 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 178 130 3,5 8 16 191 8 8 23 30 0,39 11 - 20
30 WSM10400A 40 300 175500 15-103 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
31 WSM10401A 40 300 175500 44-216 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
32 WSM10402A 40 300 175500 135-962 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
33 WSM10403A 40 300 175500 780-3600 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
34 WSM10404A 40 300 175500 3100-19500 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
35 WPM10401A 40 300 175500 10-48 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
36 WPM10402A 40 300 175500 39-340 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
37 WPM10403A 40 300 175500 270-2150 M24x1,5 M25x1,5/ 27x3 170 130 3,5 8 16 183 8 8 23 30 0,39 11 - 20
Référence
course (mm)
Wkg (Nm par course)
Wkg/heure (Nm/H)
0- très doux
1- doux
2- moyen
3- dur
4- très dur
Filetage standard (mm)
Filetage option (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
K (mm)
L (mm)
SW (mm)
SW1 (mm)
Poids (kg)
Force ressort Min-Max (N)
Documentation
Contact the supplier
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS Mechanical drives
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS